Large éventail, solution adaptée

Nos connecteurs à compartiments FORGE sont des interconnexions modulaires pour le signal et l’alimentation en courant continu (CC) ou en courant alternatif (CA). Ils offrent des configurations 1x5 et 2x2 à 2x5, chaque position pouvant accueillir un contact différent. Grâce à notre outillage modulaire, la personnalisation de nos produits à compartiments FORGE vous fournit exactement les configurations dont vous avez besoin pour chaque application. Ces connecteurs d’alimentation compatibles sont disponibles pour un éventail d’applications, y compris les centres de données et les secteurs industriels, de l’énergie et du médical.

Caractéristiques du produit

Spécifications des connecteurs d’alimentation à compartiments FORGE
  • Configuration personnalisée : moule extensible et modulaire
  • Protection tactile : contacts d’alimentation entièrement renforcés
  • Connectivité supérieure et forces de couplage inférieures : utilise la nouvelle conception de contact POWER ARCH
  • Conception flexible : chaque configuration peut utiliser jusqu’à 10 modules dans une disposition 2x1 à 2x5.
  • Manipulation facile : vous pouvez facilement terminer le contact et le retirer du boîtier avec les outils manuels existants
  • Variété : proposé en trois niveaux de séquence de couplage pour les contacts d’alimentation et de signal

MOD

La grande modularité du connecteur suit l’évolution des tendances de conception

COST

La conception économique permet d’économiser du temps et de l’argent

EASE

L’outillage et les contacts existants facilitent l’utilisation du connecteur

Sélectionner des applications :

Connecteurs d’alimentation à compartiments FORGE
  • Appareillage de commutation
  • Conversion d’alimentation
  • Serveurs haut de gamme
  • Interrupteurs et routeurs
  • Sans fil
  • Équipement de test