Solution de barres omnibus d’alimentation
À mesure que le volume de données et l’utilisation du haut débit continuent de croître, la demande en capacité d’alimentation augmente pour la communication de données et les télécommunications. Les solutions de barres omnibus innovantes de TE permettent aux clients d’offrir des performances exceptionnelles et un système de distribution d’électricité fiable, avec une qualité constante et d’excellentes caractéristiques électriques.
Qu’est-ce qu’une barre omnibus et pourquoi en utiliser ?
- Fabrication en aluminium ou en cuivre
- Utilisation dans la distribution d’électricité
- Transmet une puissance de courant élevée de la source à la charge
Avantages des solutions de barres omnibus
- Longue durée de vie, plus grande stabilité, élimine les erreurs de câblage
- Réduction des besoins en espace. Les câbles nécessitent davantage de rayons de courbure et d’espacement parallèle.
- Meilleure dissipation de la chaleur
- Facilité et rapidité d’installation car de nombreux connecteurs sont enfichables à chaud dans les points de prise.
- Faible coût : conception de système moins complexe et moindre coût de main-d’œuvre grâce à une installation facile
Avantages des solutions de barres omnibus d’alimentation TE
- Clé en main : intégration complète des connecteurs et composants de barre omnibus
- Développement de barre omnibus : conception, simulation, tests et fabrication
- Solutions compétitives en termes de coûts : solutions concurrentielles sur le marché répondant aux exigences
- Capacités régionales : équipes de conception et chaîne d’approvisionnement en Amérique du Nord et en Asie
- Réponse rapide : délai court pour les devis et la création d’échantillons
Avec sa grande expertise, sa qualité constante et son service de livraison, TE Connectivity propose des solutions de distribution d’électricité pour répondre aux exigences des systèmes des clients.
Types de barres omnibus
Barre omnibus rigide
Caractéristiques et avantages
- Capacité de charge de courant élevée
- Meilleur flottement
- Réduction du bruit du système
- Mieux adapté aux tests et à la maintenance
Capacités et valeur ajoutée
- Épaisseur de cuivre : 1 mm à 20 mm
- Formage : découpe laser/CNC, pliage, poinçonnage, usinage
- Isolation : revêtement époxy
- Placage : étain, nickel, argent, or
- Soudage : soudage par ultrasons, soudage laser
- Solutions de connecteurs TE
- Rivetage à la presse
- Insertion et fixation PEM

Barre omnibus laminée
Caractéristiques et avantages
- Taille réduite
- Faible résistance, haute capacité
- Dissipation thermique améliorée, montée en température du système plus faible
- Réduction des dommages causés par les crêtes de tension
- Réduction du bruit du système et des interférences électromagnétiques
- Installation sans erreur
Capacités et valeur ajoutée
- Solutions de connecteurs TE
- Rivetage à la presse
- Insertion et fixation PEM
- Plusieurs couches de conducteur et d’isolation
- Différents matériaux d’isolation disponibles

Barre omnibus flexible
Caractéristiques et avantages
- Capacité de charge de courant élevée
- Bonne flexibilité, meilleur flottement
- Économie d’espace
- Facile à installer
- Utilisation facile pour les tests et la maintenance
Capacités et valeur ajoutée
- Fil tressé rond et plat
- Versions isolées et non isolées
- Version pile de plusieurs feuilles de cuivre
- Solution combinée flexible/rigide avec soudage

Barre omnibus câblée
Caractéristiques et avantages
- Capacité de charge de courant élevée
- Meilleur flottement
- Réduction du bruit du système
- Mieux adapté aux tests et à la maintenance