Petit facteur de forme, puissance élevée jusqu’à 80 ampères par contact
La famille des connecteurs d’alimentation/de signal UMP de TE Connectivity (TE) a été conçue pour offrir une interface de contact éprouvée, qui fournit en toute sécurité une alimentation ou une alimentation/du signal à différentes pièces de véhicules sans conducteur. Ils peuvent être utilisés dans d’autres applications où une puissance élevée (80 A par contact) est nécessaire dans un petit facteur de forme.
Principales caractéristiques
- Tous les connecteurs comportent des verrous de contact pour résister aux vibrations
- 80 ampères par contact continu (broches d’alimentation)
4 ampères par contact continu (broches de signal) - Puissance de 8 AWG à 14 AWG/Signal de 22 AWG à 24 AWG
Applications
- Véhicules sans pilote
- Défense terrestre
- Robotique
- Automatisation d’usine