Mini-connecteurs coaxiaux : conception polyvalente et fiable
Destinés aux systèmes à micro-ondes hautes performances, nos micro-connecteurs coaxiaux offrent une solution robuste et compacte conçue pour économiser de l’espace. Ils acceptent plusieurs câbles mini-coaxiaux ohm et sont parfaitement adaptés aux applications nécessitant fiabilité et haute densité, ainsi qu’une taille et un poids réduits. Notre sélection de micro et mini-connecteurs coaxiaux comprend des options conçues pour l’aérospatiale et la défense. Pour répondre à vos spécifications de conception, nous pouvons réaliser des assemblages de faisceaux et des configurations personnalisées.
Caractéristiques du produit
Micro-connecteurs coaxiaux
- Interconnexion à pousser permettant de contrôler les forces de couplage
- Le montage flottant du jack permet de conserver la masse RF positive
- Conçus pour les applications peu encombrantes
- Conçus pour les exigences de systèmes à micro-ondes hautes performances
- Conçus pour accepter plusieurs câbles mini-coaxiaux ohm
125˚C
1 000 volts RMS au niveau de la mer - MICRODOT
1,000
1 000 volts RMS au niveau de la mer - MICRODOT
30%
30 % plus petits que les interconnexions SMP - SMPM
Spécifications produit
SMPM, SMP, OSSP, OSP
Spécifications | Micro-connecteurs SMPM | Micro-connecteurs SMP | Submini-connecteur OSSP | Mini-connecteur OSP |
---|---|---|---|---|
Impédance | 50 ohms | 50 ohms | 50 ohms |
50 ohms |
Résistance d’isolation | 5 000 mégohms min. | 5 000 mégohms min. |
5 000 mégohms min. |
5 000 mégohms min. |
Perte par insertion | 0,12 db max. | 0,10 db | - | - |
Durabilité | EIA-364-9, 100 cycles min. | 100 cycles min. | 1 000 cycles | 5 000 cycles |
Joint hermétique | Bille de verre | Bille de verre | - | - |
Normes/Caractéristiques | MIL-STD-34BA | Approuvés DSCC | Gain de place
|
MIL-STD-202 |
Plage de température | -55 à +125 °C | -65 à +165 °C | -65 à +125 °C | -65 à +125 °C |
Tension nominale | 150 volts CA | 335 Vrms max. au niveau de la mer | 675 volts RMS | 1 000 volts RMS |
Le système de connecteurs coaxiaux NANONICS 50 ohms combine les avantages des connecteurs rectangulaires DUALOBE tout en offrant la flexibilité de terminer jusqu’à neuf contacts coaxiaux dans le même boîtier métallique.
Normes et homologations
MIL, VITA et DSCC
Normes militaires et homologations de conception | ||||
---|---|---|---|---|
MIL-STD-348A | Approuvés DSCC | VITA 67.1 | VITA 67.2 | MIL-PRF-39012 |
MIL-STD-202 | VITA 67.0 | MIL-STD348 | MIL-G-45204 | MIL-P-25732 |
Les connecteurs coaxiaux standard MICRODOT sont conçus pour accepter les câbles coaxiaux miniatures de 50, 70 et 93 ohms.
- Connecteurs coaxiaux MICRODOT,
- Catalogue de produits
Accessoires pour connecteurs coaxiaux
Assemblages de câbles et connecteurs RF
-
Assemblages de câbles et connecteurs RF
Notre série de câbles coaxiaux ultra-miniaturisés (UMCC) est une solution d’interconnexions coaxiales ultra-bas profil qui répond à la demande toujours croissante de miniaturisation dans les applications sans fil nouvelle génération.






Sélectionner des applications
Micro-connecteurs coaxiaux
- Systèmes d’interconnexions RF robustes et denses
- Fond de panier/carte fille
- Systèmes de contre-mesures électroniques
- Traitement des signaux anti-balistiques terrestres et maritimes
- Radars au sol et pour l’aviation
- Système de communication et stations terrestres
- Calcul centralisé, satellitaire à bord et informatique embarquée
- Basses fréquences RF à hautes fréquences micro-ondes