Connecteurs et contacts Stripline RF
Les connecteurs et contacts Stripline RF de TE fournissent des systèmes de connecteurs conformes à la norme USCAR pour les connecteurs coaxiaux haute fréquence dans les applications d’infodivertissement des véhicules. Nos connecteurs sont disponibles en positions et embases 1, 2, HYB 2 et 3. Nous proposons des solutions de connectivité de liaison coaxiale pour les antennes de véhicules qui prennent en charge les systèmes de positionnement global (GPS), les systèmes mondiaux dédiés aux communications mobiles (GSM), le Wi-Fi et la télévision mobile. Notre système de connecteurs permet de répondre à la demande croissante de connecteurs économiques avec un sertissage complexe.
Caractéristiques du produit
Connecteurs et contacts Stripline RF
Système de connexion coaxiale pour signaux analogiques/numériques de radiofréquence offrant des performances allant jusqu’à 4 GHz :
- Technologie de déplacement de câble (similaire à une connexion de déplacement d’isolation, IDC)
- Terminaison à sertir « F » pour le contact du centre
- Contact de conception de boîte estampé et formé : force de rétention > 110 N après vieillissement
- Stabilité thermique jusqu’à 105 °C
- Connecteur en ligne disponible
- Câble coaxial applicable : RG316, RG174, 1.5DS. Etc
- Conforme à la norme USCAR




Applications
Connecteurs et contacts Stripline RF
- Signaux RF entre l’antenne et les unités de tête
- Transmission de signaux numériques