Connexions et déconnexions fiables
Les borniers Eurostyle sont dotés d’un serrage à cage montante qui favorise de nombreuses connexions et déconnexions fiables pour les installations sur le terrain.
Économisez du temps lors de vos raccordements. Les borniers Eurostyle sont dotés de diverses méthodes de raccordement des fils, à savoir : cage montante, protection des fils, cage à ressort, raccordement auto-dénudant et connexion à encliqueter. Les borniers sont conçus pour être montés sur une carte imprimée et sont dotés de deux points de connexion avec des embases droites ou en angle droit. Une version spéciale qui peut être accouplée à 90° ou à 180° vient compléter la gamme de produits. Tous les blocs sont fournis avec des vis trouées, ce qui raccourcit le temps de connexion. Les borniers ainsi que les connecteurs et les embases à monter sur carte sont empilables bout à bout sans perte d’espace sur l’axe. Les dispositifs de verrouillage intégrés aux boîtiers permettent de faciliter l’assemblage. Des borniers préassemblés peuvent être livrés sur demande et des étiquettes adhésives sont disponibles pour numéroter les cavités. De plus, un étiquetage spécifique pour le client est également disponible sur demande.
Caractéristiques
- Des versions compatibles haute température et refusion IR sont disponibles
- Tous les blocs sont fournis avec des vis ouvertes, ce qui réduit le temps de connexion
- Le système de vis double captive évite les vis perdues
- Le matériau de boîtier utilisé est le polyamide 6.6 sans halogène conforme à la norme UL 94V-0 (auto-extinguible)
- Les connecteurs montés sur carte ont accès à la sonde de test
- Les versions avec serrage à cage montante sont livrées avec des contacts post-étamés avec une sous-plaque en nickel, ce qui permet au produit d’être utilisé dans des environnements corrosifs
Applications
- Commandes industrielles
- Équipement et commandes CVC
- Équipement de communication
- Tests et mesures
- Incendie et sécurité