Borniers pour luminaires LED et HID

Le bornier LUMAWISE de TE Connectivity (TE) pour l'alimentation électrique constitue une alternative unique et sophistiquée aux borniers traditionnels utilisés dans les luminaires d'éclairage extérieur à LED et les luminaires HID (High-Intensity Discharge) qui incluent les lampes HPS (High-Pressure Sodium) et MHL (Metal Halide Lamps) car ces deux derniers sont en pleine transition vers la technologie LED. La conception innovante de TE remplace les connexions à vis avec cosse pour l'entrée d'alimentation par des connexions par coincement à vis et des languettes de connexion rapide, et les connexions de fils du réceptacle par des connexions de fils pincées et actionnées par un levier. Le bornier accepte des fils en aluminium ou en cuivre solides ou toronnés allant de 6 à 14 AWG conformes à la norme ANSI pour l'entrée et des fils en cuivre solides ou toronnés de 12 à 18 AWG pour la sortie.

Caractéristiques du produit

Découvrir les produits

 

Positions 3 Température de fonctionnement (°C) -40 à +105 °C
Tension 480 VCA Courant de fonctionnement 15 A
Entrée 3 positions pour des fils d'aluminium ou de cuivre solides ou toronnés de 6 à 14 AWG Sortie Accepte jusqu'à trois fils de cuivre solides ou toronnés de 12 à 18 AWG par position d'entrée
Normes Conforme aux normes UL 1059 et ANSI C136.14 Ergonomique Connexions de fils au moyen d'un serrage actionné par mécanisme à ressort et par levier

Avantages

Bornier LUMAWISE pour alimentation électrique

  • Connexions de l'entrée d'alimentation via une vis de serrage 
  • Vis de serrage prisonnière du bornier
  • Connexions de sortie sont à insérées et coincées par le levier
  • La connexion de sortie actionnée par levier reste en position ouverte
  • Le levier multifils doit être actionné en position fermée pour sécuriser les fils insérés
Page du formulaire de contact
Transformez vos idées en innovations ! Contactez un expert.