Prises variateurs avec interface ANSI/NEMA

Les prises variateurs LUMAWISE Endurance N de TE Connectivity permettent une interconnexion électrique et mécanique entre un réseau de commande d'éclairage conforme à la norme ANSI C136 et un luminaire. Conçue pour l'éclairage extérieur commercial et industriel, la prise variateur est disponible avec 3 contacts d'alimentation (conforme à la norme C136.10) et 2 ou 4 contacts de signal (conforme à la norme C136.41), permettant de réaliser un contrôle d'éclairage DALI ou 0-10V et d'autres fonctionnalités auxiliaires. Dans les applications où la rotation de la commande d'éclairage vers le nord est souhaitée, la gamme LUMAWISE Endurance N propose deux solutions pivotantes qui permettent une rotation jusqu'à 355 degrés.

Caractéristiques et avantages

  • Contacts rotatifs robustes pour une connexion d'alimentation fiable
  • Disponible avec deux ou quatre contacts de gradation pour des protocoles de variation à un ou deux canaux
  • Les capuchons de court-circuit standard ANSI, les photocellules et autres éléments de commande peuvent être connectés au luminaire conformément à la norme C136
  • Apportent un indice d'étanchéité IP66 au luminaire lorsqu'il est combiné avec la base de commande Endurance N
  • Les versions pivotantes peuvent être orientées sur 355 degrés
  • Prises pré-confectionnées avec des fils pour une intégration facile dans des dispositifs d'éclairage nouveaux ou existants
  • Disponible avec une isolation de fil nominale de 105° ou 150 °C pour des luminaires à température nominale variable

Les accessoires de contrôle de l'éclairage LUMAWISE Endurance N+ comprennent une base conforme à la norme ANSI C136 avec un joint d'étanchéité intégré. Ces nouveaux boîtiers sont disponibles en deux tailles, 58,6 mm et 117,0 mm, en gris clair, gris fumé et transparent. La base et le boîtier constituent une protection IP66 contre les environnements extérieurs difficiles, tels que la pluie, la neige et le brouillard salin. Les capots complètent le coffret d'éclairage.

Principales caractéristiques

• Conforme à la norme ANSI C136.10/C136.41 
• Une fiabilité à long terme grâce à l’interface d’alimentation et de signal de TE
• Les boîtiers transparents permettent à la lumière du jour de pénétrer dans le dispositif de détection de la lumière
• Fournit une protection contre la poussière et les jets puissants grâce à un indice de protection IP66
• Le boîtier répond à l’indice d’inflammabilité UL 94 5-VA
• L'intégration d'une aération dans la base permet d'augmenter la durée de vie de l'électronique à l'intérieur du boîtier

 

 

Applications

  • Éclairage des rues et des routes
  • Éclairage de zone
  • Éclairage de parcs de stationnement
Séparateur
  1. Focus de 60 secondes : prises femelles de gradation (Anglais)

Alex Hunt III, chef de produit, explique pourquoi les clients sont si intéressés par notre prise femelle de gradation rotative et comment celle-ci peut résoudre leurs problèmes d’installation et contribue à accélérer l’adoption des LED dans des applications d’éclairage public, augmentant ainsi l’efficacité énergétique et les économies pour les clients finaux.