Le meilleur choix pour tester les transformateurs de courant et de tension en toute sécurité
Les blocs de test ESSAILEC permettent d’effectuer simplement et en toute sécurité différentes opérations de test. Celles-ci incluent l’injection, la surveillance et les mesures de courant et de tension, la réparation ou le remplacement des compteurs et des relais de protection installés dans les circuits secondaires des transformateurs ou capteurs de courant et de tension.
Avantages
- Soutient la continuité du service de manière fiable : les tests de courant sont effectués sans interrompre l’approvisionnement en électricité
- Permet de gagner du temps lors des opérations de test grâce au concept « plug et play » (prises + fiches de test)
- Simplifie les tests : test simultané de 1 à 4 circuits indépendants sur la même prise
- Sécurise les opérations de test grâce au principe « make before break » (faire avant rupture), aux codages mécaniques et de couleurs, aux caches
Caractéristiques principales
- ESSAILEC permet les opérations suivantes : mesures, injections de courant ou de tension, réparations, remplacements d’appareils
- Indice de protection IP20 pour la prise et IP40 avec le couvercle
- Cache d’étanchéité
- Montage sur panneau et tableau de distribution : base, encastré, rack, rail TH35
- Plusieurs technologies de câblage, connexion filaire jusqu’à 10 mm²