Mousse conductrice

La mousse conductrice de Kemtron est une mousse à base de poly(téréphtalate d’éthylène) (PET) basse densité et de polyuréthane qui est entièrement enduite d’un mélange cuivre + nickel, ce qui lui confère une conductivité électrique à faible résistance selon les trois axes X, Y et Z, et lui permet d’offrir d’excellentes performances en matière de blindage EMI lorsqu’elle est utilisée en tant que joint EMI. Cette mousse est classée sous la norme anti-feu UL94V-1.

Aperçu

La mousse conductrice est une mousse à base de poly(téréphtalate d’éthylène) (PET) basse densité et de polyuréthane qui est entièrement enduite d’un mélange cuivre + nickel, ce qui lui confère une conductivité électrique à faible résistance selon les trois axes X, Y et Z, et lui permet d’offrir d’excellentes performances en matière de blindage EMI lorsqu’elle est utilisée en tant que joint EMI. Cette mousse est classée sous la norme anti-feu UL94V-1. Le matériau est disponible sous forme de feuille allant jusqu’à 560 mm de large ou sous forme de joint découpé à l’emporte-pièce selon les plans du client. Un adhésif conducteur est disponible en option. En plus d’un blindage RFI / EMI, ce matériau offrira une bonne étanchéité à la poussière.

Disponibilité

Ce matériau peut être fourni avec ou sans adhésif conducteur.
Disponible en 3 épaisseurs :

  • 1,5 mm
  • 2,3 mm
  • 3,4 mm

Applications

  • Panneaux E/S
  • Joints de connecteurs
  • Fonds de panier
  • Joints d’écrans
  • Panneaux d’accès
  • Applications électroniques d’intérieur

Kemtron Ltd. fait désormais partie de la gamme de produits TE Connectivity

Coordonnées

Royaume-Uni

Téléphone : +44 (0) 13 7634 8115

E-mail :  info.braintree@te.com

 

France

Téléphone : +33 (0)1 60 77 83 16

E-mail : info.braintree@te.com

 

Allemagne

Téléphone : +44 (0) 13 7634 8115

E-mail : info.braintree@te.com

 

Reste de l’Europe

Téléphone : +44 (0) 13 7634 8115 

E-mail : info.braintree@te.com

 

Asie

Téléphone : +44 (0) 13 7634 8115

E-mail : info.braintree@te.com

 

 

Livre blanc sur le blindage EMI

Livre blanc : Blindage contre les interférences électromagnétiques