Le blindage CEM est la solution mécanique en cas de problème électrique
CEM est l’acronyme de compatibilité électromagnétique, c’est-à-dire la capacité d’un équipement à fonctionner de manière satisfaisante dans son environnement électromagnétique sans introduire de perturbations électromagnétiques intolérables pour les autres équipements environnants. Les ingénieurs en électronique connaissent très bien ce phénomène et tiennent notamment compte, dans leur conception, de la disposition des cartes, du filtrage, de la mise à la terre et de l’intégrité du signal pour tenter de résoudre les interférences électromagnétiques (EMI) à la source. Cependant, le blindage de l’enceinte est tout aussi important et résout le problème des émissions rayonnées et de la susceptibilité. Le blindage CEM est une solution mécanique à un problème électrique, et lors de la conception d’un boîtier, l’ingénieur doit être conscient des différents types de joints disponibles, de leurs caractéristiques respectives ; et il doit s’assurer que la surface sur les raccords du boîtier ou encore les portes est suffisante pour pouvoir s’adapter au joint.
Il existe 4 principaux types de joints disponibles
Maillage métallique tricoté
Le maillage métallique tricoté peut être inséré dans des rainures ou monté en surface lorsqu’il est collé à un support. Quatre options de fils sont disponibles pour résoudre les problèmes de blindage et de corrosion. Lorsqu’il est collé à un support, ce matériau offre une étanchéité efficace contre la poussière et l’humidité. Il est souvent privilégié pour les applications militaires en raison de sa capacité à offrir une protection efficace contre les impulsions électromagnétiques (EMP). En effet, grâce à sa capacité à supporter des courants élevés, le joint assure une excellente protection électromagnétique.
Élastomères conducteurs d’électricité
Les élastomères conducteurs ont des particules conductrices chargées dans du silicone ou du fluorosilicone. De nombreuses particules différentes sont disponibles allant du carbone à l’argent pur. Les particules plus utilisées étant le graphite nickelé et l’aluminium argenté. Tous, à l’exception du carbone, offrent un bon blindage CEM général et des performances élevées à toutes les fréquences. Le graphite nickelé est très rentable, puisqu’il est 3 à 5 fois moins cher que l’aluminium argenté, tout en offrant une efficacité de blindage similaire à celle des produits à base d’argent. Le composé élastomère conducteur peut être extrudé en longueurs continues dans de nombreux profils différents et peut être moulé sous forme de feuille et découpé à l’emporte-pièce ou moulé en tant que composant. Les joints toriques en élastomère conducteur constituent un joint EMI très économique et sont courrament employés dans les applications de défense et aéronautiques en raison de leur petite taille, de leur faible poids et de leur haute performance.
L'élastomère moulé en place est un élastomère conducteur, c'est-à-dire un silicone conducteur sous forme liquide à déposer directement sur le boîtier. Il est particulièrement adapté aux boîtiers de petite taille car les surfaces de contact sont étroites. Différentes particules chargées sont disponibles, similaires à celles des élastomères conducteurs. Ce type de joint constitue un joint d’étanchéité contre la poussière et l’humidité. Il ne convient pas pour l’ouverture et la fermeture des boîtiers.
Les fils orientés en silicone sont des fils en Monel ou en aluminium orientés verticalement dans du silicone solide ou de type éponge. Disponible sous forme de feuille pour un montage en surface, le joint peut être découpé à l’emporte-pièce ou fabriqué à partir de bandes pour former un cadre. Il offre une bonne étanchéité aux interférences électromagnétiques et à l’environnement. Ce type de joint est très courrant pour les applications de défense, car il offre une très faible résistance lorsque les fils pénètrent dans la surface de contact.

Tissu conducteur sur mousse
Les joints en tissu conducteur sur mousse conviennent bien aux applications commerciales. La plupart d’entre eux sont collés en surface et sont souples, ce qui en fait de bons joints pour les portes d’armoire. Ils sont très répandus notamment pour la mise à la terre dans les ordinateurs portables ou les machines de jeu.

Métal : cuivre béryllium / acier inoxydable
Les doigts en cuivre béryllium conviennent bien aux applications de cisaillement / essuyage et sont utilisés sur les portes des pièces blindées. Ils offrent de bonnes performances générales et sont disponibles dans de nombreuses finitions plaquées pour améliorer le blindage CEM et résoudre les problèmes de galvanisation.