Silicones à fils orientés
Le silicone à fils orientés est un matériau plat, en feuille, constitué de silicone solide/éponge et dans lequel sont noyés des fils de Monel ou d’aluminium orientés perpendiculairement à la surface de la feuille. Ce matériau présente d’excellentes performances de blindage RFI/EMI/EMP grâce à une densité de fils allant jusqu’à 140 fils/cm² dans le silicone solide. Lorsqu’il est compressé entre deux surfaces métalliques, il offre à la fois une étanchéité à l’environnement et une étanchéité RFI/EMI. Pour une meilleure compression, les fils utilisés sont des fils ondulés, dont le maintien est assuré par un collage chimique.
Caractéristiques

Caractéristiques et avantages
- Contient des milliers de fils fins en Monel ou en aluminium qui traversent l’épaisseur de la feuille.
- Bonne solution pour un blindage RFI/EMI/EMP et un étanchéité à l’environnement en un seul et même produit.
- Intégration optionelle de limiteurs de compression sous forme de butées ou colliers.
- Solution idéale pour les panneaux d’accès, les fermetures hermétiques, les joints de connecteur, etc.
- Bonne aptitude à épouser les surfaces irrégulières.
- Adhésif pour faciliter l’assemblage
Kemtron Ltd. fait désormais partie de la gamme de produits TE Connectivity
Coordonnées
Royaume-Uni
Téléphone : +44 (0) 13 7634 8115
E-mail : info.braintree@te.com
France
Téléphone : +33 (0)1 60 77 83 16
E-mail : info.braintree@te.com
Allemagne
Téléphone : +44 (0) 13 7634 8115
E-mail : info.braintree@te.com
Reste de l’Europe
Téléphone : +44 (0) 13 7634 8115
E-mail : info.braintree@te.com
Asie
Téléphone : +44 (0) 13 7634 8115
E-mail : info.braintree@te.com
Types de matériaux et tailles
N° de pièce | Matériau | Épaisseur minimale |
Largeur(s) de feuille |
Longueur maximale de la feuille |
---|---|---|---|---|
410 | Silicone solide avec fils de Monel |
0,8 mm |
255 mm (+0/-5) |
1 000 mm |
420 | Silicone solide avec fils d’aluminium | 0,8 mm | 255 mm (+0/-5) | 1000 mm |
450 | Fluorosilicone solide avec fils de Monel |
0,8 mm | 150 mm (+0/-5) | 1000 mm |
460 | Fluorosilicone solide avec fils d’aluminium |
0,8 mm | 150 mm (+0/-5) | 1000 mm |
470 | Silicone solide souple avec fils de Monel |
0,8 mm | 255 mm (+0/-5) | 1000 mm |
480 | Silicone solide souple avec fils d’aluminium |
0,8 mm | 255 mm (+0/-5) | 1000 mm |