Étanchéifier, protéger et isoler

TE Connectivity produit des gaines thermorétractables Raychem qui établissent des normes extrêmement élevées pour ce qui concerne l'isolation, la protection et la résistance aux éléments extérieurs. Les gaines thermorétractables Raychem utilisent un processus de duplication qui fait appel à des matériaux réticulés afin de garantir les performances des câbles. Cette conception réticulée crée une barrière imperméable aux éléments tout en liant et en isolant les câbles. Le processus de thermorétraction consiste à utiliser une gaine qui, sous l'effet de la chaleur, se rétracte et adhère fermement à un câble. Ce joint étanche est non seulement ultra-protecteur, mais aussi flexible, résistant à l’abrasion et facile à utiliser. Ces gaines flexibles peuvent s’adapter à une vaste gamme de tailles de câbles. Elles conviennent à diverses activités et applications industrielles et sont parfaites pour les câbles, les fils et même les jonctions.

Gaines thermorétractables

Nos gaines thermorétractables sont ignifugées, isolantes et résistantes à l'abrasion. Pendant le traitement thermique, la gaine se rétrécit au plus petit diamètre, épousant parfaitement une large gamme de tailles de câbles et d’accessoires de câbles grâce à son taux de rétreint élevé. Simultanément, la paroi d’étanchéité intérieure de la gaine assure une étanchéité fiable contre l'humidité, même sur les formes les plus irrégulières.

Plusieurs types de produits pour différents usages

Des gaines avec des caractéristiques différentes sont disponibles. Les gaines sont disponibles avec des parois fines, moyennes ou épaisses. Les gaines plus minces peuvent être utilisées pour une variété d’applications, telles que le gainage et le codage couleur. La gaine d’isolation Raychem à paroi moyenne assure l'étanchéité et la protection des câbles et des accessoires pour basse et moyenne tension. Pour une fiabilité et une longévité à long terme dans les climats rigoureux, les gaines Raychem à paroi épaisse sont une option adaptée. Une grande partie de ces gaines a également été stabilisée contre la pénétration des UV. Notre gamme est composée d'options avec isolation polymère ou élastomère standard, et des gaines de regainage ou plombée. 

RNF

Gaines à paroi mince

  • Taux de rétreint 2:1
  • Flexible et ignifugée
  • Résistance à l’abrasion et aux solvants
  • Idéal pour le marquage de gaine de fil et le codage couleur
  • AMS-DTL-23053/5, classe 1 ; AMS-DTL-23053/5, classe 2

MWTM

Gaines à paroi moyenne

  • Taux de rétreint 3:1
  • Réparation d’isolant/gainage de câbles pouvant supporter jusqu'à 600 V
  • Produit d’étanchéité : enduit et non enduit
  • Coupé à la longueur ou bobines disponibles
  • RUS accepté comme restauration de gaine de câble JCN

WCSM

Gaines à paroi épaisse

  • Taux de rétreint 3:1
  • Isolation basse tension et étanchéité extérieure
  • Installation facile et rapide
  • Fiabilité à long terme dans des conditions climatiques difficiles
  • Conforme aux réglementations RoHS et REACH
  • Stabilisé contre les UV

FCSM

Gaines à paroi épaisse

  • Taux de rétreint 3:1
  • Ignifugée
  • Homologué MSHA (n° 07-KA090012-MSHA)
  • Isolation polymère ou élastomère standard, gaines de regainage ou plombée.
  1. Installation du manchon de réparation CRSM (anglais)

Découvrez comment installer rapidement le manchon de réparation thermorétractable Raychem CRSM de TE Connectivity.

ZCSM

Gaines à paroi épaisse

  • Conforme aux exigences en matière d'ignifugation selon la norme CEI 60332-1.
  • Approuvé et utilisé pour des applications dans les centrales électriques, les bâtiments accessibles au public et les réseaux de transport
  • Conforme aux réglementations RoHS et REACH

BPTM

Gaines isolantes pour jeux de barres

  • Taux de rétreint 2,5:1
  • Adapté à une utilisation intérieure et extérieure
  • Peut être stocké indéfiniment à des températures allant jusqu’à 50 °C sans perte de performance
  • Protection contre le claquage et les décharges accidentelles
  • Polymère sans halogène
  • Propriétés anti-cheminement

LVIT

Gaines isolantes pour jeux de barres

  • Paroi moyenne, ignifugée
  • Isolation des jeux de barres jusqu’à 1 kV
  • Très flexible
  • Adapté à une utilisation intérieure et extérieure
  • Convient pour les connexions d’appareillages, de sous-stations, de centres de contrôle de moteur et d’autres équipements électriques
  • Approuvé UL

EPAF

Gaines pour traversées isolées

  • Taux de rétreint 2:1
  • Conforme aux réglementations ROHS et REACH
  • Adhère à différents types de béton
  • Gaines avec enduit à paroi moyenne installés sur contre-spire
  • Joints entre les câbles et la connexion d'interface

HVES

Capuchons d’extrémité sous tension

  • Pour câbles PILC 1/C et POLY ou 3/C PILC de 15-25 kV
  • Isole et étanchéifie les extrémités des câbles polymères et PILC
  • Fourreau de re-gainage extérieur doublé d’adhésif
  • Étanchéité totale à l'environnement

Économisez sur les coûts de maintenance

Les produits Raychem de TE excellent lorsqu’il s’agit de vous fournir des solutions polyvalentes qui vous permettent de gagner du temps, de l’énergie et de l’argent. Réduisez les frais liés aux pièces de rechange et à la maintenance inutile en utilisant les gaines thermorétractables fiables et durables de TE. Une vaste expérience dans la fabrication d'accessoires pour réseaux de câbles électriques a permis à TE Connectivity d'affiner les performances de chaque pièce, outil, composant et enduit. Cette exigence de qualité est appliquée à toutes les gaines rétractables et à tous les produits fabriqués par TE Connectivity.