Parafoudres
Les parafoudres offrent une protection active contre les surtensions. TE Connectivity propose à la fois des parafoudres pour courant alernatif et continu. Notre gamme permet de couvrir différentes tensions résiduelles et de fonctionnement. Ils sont conformes à diverses spécifications en matière d'incendie et de fumée, telles que NFF et EN45545; même la certification Gost (environnements très sévères) est disponible.
Les parafoudres de TE Connectivity protègent les équipements de valeur et améliorent la fiabilité du système de ligne de toiture. Les parafoudres CA/CC sont conçus et testés pour répondre aux besoins de nos clients, garantissant une fiabilité et des performances opérationnelles améliorées. Nos parafoudres peuvent être positionnés sur la ligne de toit ou directement fixés au transformateur.
OCP2 pour les réseaux CA
Caractéristiques
OCP2 POUR LES RÉSEAUX CA
Les parafoudres OCP2 classe 2 de type CA Bowthorpe EMP offrent une protection active contre les surtensions, ce qui contribue directement à la protection des équipements de valeur et à l'amélioration de la fiabilité du système ferroviaire. Ils sont conçus et testés pour répondre aux besoins de nos clients, garantissant une fiabilité et des performances opérationnelles améliorées. Les OCP2 sont qualifiés selon les normes CEI 60099-4 et tous les comptes-rendus des tests sont certifiés de manière indépendante. Ils sont également soumis à des tests spécifiques pour le marché ferroviaire, et sont conformes à la norme EN 45545-2. Ils sont habilités à recevoir le certificat de conformité GOST.


RSTI 68 pour les réseaux CA
Caractéristiques
RSTI 68 POUR LES RÉSEAUX CA
Ce nouveau parafoudre peut être monté directement sur le transformateur ou à l'arrière de l'assemblage de câbles haute tension (HT) qui se connecte au transformateur. Cela enlève un produit du toit du train, et permet ainsi de gagner de l’espace. Le parafoudre est entièrement testé contre les chocs et les vibrations, et répond aux normes d’incendie et de fumée EN45545-2. Il s’intègre parfaitement dans un système HT étanche, offrant ainsi une totale liberté de conception aux alentours. Pour les trains utilisant le nouveau disjoncteur Lopro, ce parafoudre secondaire peut même être placé directement sur le disjoncteur, créant ainsi encore plus de liberté de configuration au sein du système HT. Le courant de court-circuit est de 20 kA et le produit est testé pour les systèmes de voies CA avec des tensions de 15 kV et de 25 kV.


PCA pour les réseaux CA
Caractéristiques
PCA POUR LES RÉSEAUX CA
Les parafoudres PCA classe 3 de type CA Bowthorpe EMP offrent une protection active contre les surtensions, ce qui contribue directement à la protection des équipements de valeur et à l'amélioration de la fiabilité du système ferroviaire. Ils sont également soumis à des tests de chocs et de vibrations spécifiquement pour le marché ferroviaire, et sont conformes à la norme EN 45545-2. Ils sont habilités à recevoir le certificat de conformité GOST. Le parafoudre de la série PCA est conçu pour fonctionner dans les environnements les plus difficiles et pour satisfaire et excéder les exigences de la norme CEI 60099-4.