Parafoudres
Les parafoudres offrent une protection active contre les surtensions. Les familles de parafoudres du matériel roulant couvrent à la fois les systèmes de voies CA et CC. Diverses tensions résiduelles et tensions de fonctionnement peuvent être couvertes avec notre large gamme de produits. Selon vos besoins et vos caractéristiques, ils peuvent respecter diverses diverses normes en matière de feu et de fumée, telles que NFF et EN45545. Pour les environnements très difficiles, même la certification Gost est disponible.
Les parafoudres offrent une protection active contre les surtensions Ils contribuent directement à la protection des équipements coûteux et améliorent la fiabilité du système de toiture. Les parafoudres sont conçus et testés pour répondre aux besoins de nos clients, garantissant une fiabilité et des performances opérationnelles améliorées. Les parafoudres de TE Connectivity peuvent être positionnés sur la ligne de toiture ou directement reliés au transformateur.
OCP2 pour les réseaux CA
Caractéristiques
OCP2 POUR LES RÉSEAUX CA
Les parafoudres OCP2 classe 2 de type CA Bowthorpe EMP offrent une protection active contre les surtensions, ce qui contribue directement à la protection des équipements de valeur et à l'amélioration de la fiabilité du système ferroviaire. Ils sont conçus et testés pour répondre aux besoins de nos clients, garantissant une fiabilité et des performances opérationnelles améliorées. Les OCP2 sont qualifiés selon les normes CEI 60099-4 et tous les comptes-rendus des tests sont certifiés de manière indépendante. Ils sont également soumis à des tests spécifiques pour le marché ferroviaire, et sont conformes à la norme EN 45545-2. Ils sont habilités à recevoir le certificat de conformité GOST.


RSTI 68 pour les réseaux CA
Caractéristiques
RSTI 68 POUR LES RÉSEAUX CA
Ce nouveau parafoudre peut être monté directement sur le transformateur ou à l'arrière de l'assemblage de câbles haute tension (HT) qui se connecte au transformateur. Cela enlève un produit du toit du train, et permet ainsi de gagner de l’espace. Le parafoudre est entièrement testé contre les chocs et les vibrations, et répond aux normes d’incendie et de fumée EN45545-2. Il s’intègre parfaitement dans un système HT étanche, offrant ainsi une totale liberté de conception aux alentours. Pour les trains utilisant le nouveau disjoncteur Lopro, ce parafoudre secondaire peut même être placé directement sur le disjoncteur, créant ainsi encore plus de liberté de configuration au sein du système HT. Le courant de court-circuit est de 20 kA et le produit est testé pour les systèmes de voies CA avec des tensions de 15 kV et de 25 kV.


PCA pour les réseaux CA
Caractéristiques
PCA POUR LES RÉSEAUX CA
Les parafoudres PCA classe 3 de type CA Bowthorpe EMP offrent une protection active contre les surtensions, ce qui contribue directement à la protection des équipements de valeur et à l'amélioration de la fiabilité du système ferroviaire. Ils sont également soumis à des tests de chocs et de vibrations spécifiquement pour le marché ferroviaire, et sont conformes à la norme EN 45545-2. Ils sont habilités à recevoir le certificat de conformité GOST. Le parafoudre de la série PCA est conçu pour fonctionner dans les environnements les plus difficiles et pour satisfaire et excéder les exigences de la norme CEI 60099-4.


HE60 pour les réseaux CC
Caractéristiques
HE60 pour les réseaux CC
Le parafoudre HE60 est utilisé pour la protection des réseaux ferroviaires à courant continu contre les surtensions de commutation et celles liées aux conditions atmosphériques. Le parafoudre, doté d’un boîtier en polymère et d’une construction sans vide, peut être utilisé dans les systèmes ferroviaires à courant continu et les réseaux dont la tension peut atteindre 4,0 kV. Les parafoudres HE60 ont été testés conformément à la norme EN 50123-5 relative aux parafoudres pour les réseaux ferroviaires à courant continu. D’autres tests ont été effectués pour examiner : la résistance de l’isolation du boîtier du parafoudre, la tension résiduelle, l’impulsion de courant de longue durée et quelques autres.