![](/content/dam/te-com/images/energy/global/product-hero-rendition/WAP-Raptor-Cover/energy-raptorcover.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
PROTECTION FIABLE
Nos capots de protection Raychem BCIC rapaces/oiseaux empêchent les interactions nuisibles des rapaces sur les lignes de distribution moyenne tension. Nos solutions de protection aérienne largement testées, robustes et faciles à installer, permettent de limiter ces interactions. Les capots de protection BCIC rapaces/oiseaux ont permis d'éliminer les pannes provoquées par tous les types d'animaux depuis plusieurs années. Ce capot de protection qui peut être installé avec une perche isolante, est conçu pour prévenir les pannes causées par les rapaces sur les lignes de distribution moyenne tension. Le capot principal s’adapte aux isolateurs rigides à tige ou aux chaînes d’isolation horizontales ou d’ancrages. Le bras d’extension BCAC s’emboîte sur les amortisseurs de vibrations sans aucune interférence et se verrouille sur le capot de protection pour rapaces. Cette conception modulaire offre la possibilité d'étendre la protection à plusieurs bras grâce à son système de verrouillage intégré.
La diversité des problèmes causés par la faune et rencontrés par les ingénieurs des sous-stations et des lignes aériennes est considérable. Cet article aborde les problèmes les plus courants, que l'on peut classer comme suit : migrations, spécifiques à la région, nourriture (prédateur ou proie) et abri / sécurité / nidification.
Nos capots de protection Raychem BCIC pour les rapaces/oiseaux ont été conçus il y a plus de 30 ans à l’aide de notre matériau en polymère réticulé. Aujourd’hui, il continue d'assurer la même grande protection mais avec des fonctionnalités améliorées. Le capot est fabriqué en deux matériaux ce qui permet de faire des installations avec une perche isolante, et peut couvrir jusqu’à 3 mètres de conducteur de taille n° 6 de 795 kcmil, lorsqu’un capot et deux bras sont installés. Le capot principal et les bras d’extension ont tous deux des attaches rigides intégrées et offrent une tenue mécanique fiable. Le capot de protection flexible permet aux conducteurs de sortir de l’isolant à des angles allant jusqu’à 30° : sans avoir à découper le capot.
![BCIC-G-PIN-795-01](/content/dam/te-com/images/energy/global/product-hero-rendition/WAP-Raptor-Cover/energy-raptor-BCIC-G-PIN795.jpg)
![BCIC-G-HZ-795-01](/content/dam/te-com/images/energy/global/product-hero-rendition/WAP-Raptor-Cover/energy-raptor-BCIC-G-HZ.jpg)
Le bras d'extension BCAC rapaces/oiseaux a été redessinée pour mieux résister aux vents violents grâce à son nouveau système de verrouillage amélioré. Fabriquée avec le même matériau réticulé, le bras d’extension BCAC est également résistant aux UV et aux cheminements. Compatible avec toutes les couvertures TE Raychem Rapaces/Oiseaux, le bras d’extension est d'une conception à fond ouvert et s’installe facilement avec un collage à chaud.
![BCIC-ARM](/content/dam/te-com/images/energy/global/product-hero-rendition/WAP-Raptor-Cover/energy-raptor-cover-group.jpg)
![BCIC-G-PIN-556-01](/content/dam/te-com/images/energy/global/product-hero-rendition/WAP-Raptor-Cover/energy-raptor-BCIC-G-PIN556.jpg)
![BCAC-G-ARM-01](/content/dam/te-com/images/energy/global/product-hero-rendition/WAP-Raptor-Cover/energy-raptor-BCIC-ARM.jpg)