Fiable et polyvalente
La gaine DWFR est ignifugée et avec adhésif ce qui lui permet d'être conforme aux exigences rigoureuses de l'UL VW-1 en matière d'inflammabilité. Il existe de nombreuses gaines sans adhésif qui répondent à la norme VW-1. TE propose désormais une gaine avec adhésif qui répond à ce niveau élevé de résistance à l'inflammabilité. Les gaines DWFR permettent d'isoler électriquement et de protéger mécaniquement tout en résistant à l'humidité. Cette gaine est proposée avec des rapports de rétreint de 3:1 et 4:1, et sa paroi intérieure adhésive adhère à une grande variété de substrats. Cette combinaison de propriétés permet à la gaine DWFR de répondre à une large gamme d'applications.
Aperçu
La gaine thermorétractable DWFR se compose d'une gaine en polyoléfine et d'une paroi adhésive interne thermoplastique. Avec sa certification VW-1, elle est unique parmi la grande variété de gaines avec adhésif proposées par TE.
Les gaines DWFR sont faciles à appliquer. Pour les petites quantités, un outil de chauffage à air chaud, appelé pistolet thermique, peut être utilisé à la main ou monté sur un banc. TE propose plusieurs modèles de pistolets thermiques ainsi que des accessoires pour diriger le flux d'air et refléter la chaleur. La gaine est glissée sur le câblage ou le composant sur lequel elle doit être installée, et la chaleur est ensuite appliquée sur la gaine.
Lorsque la gaine DWFR est chauffée, le revêtement adhésif fond et s'écoule à mesure que la gaine extérieure rétrécit. La gaine est correctement installée lorsque l'adhésif s'écoule à chaque extrémité de la gaine. Pour répondre aux besoins de production en grande quantité, TE propose une large gamme d'équipements de chauffage plus élaborés pour l'application.
Caractéristiques
- Très résistante aux flammes (UL VW-1), c'est un excellent choix pour les applications dans les appareils électroménagers, les véhicules automobiles, l'électronique commerciale et l'électronique grand public, compte tenu de l'accent mis sur la sécurité des consommateurs.
- Avec des rapports de rétreint de 3:1 et 4:1, les gaines DWFR offrent une polyvalence de conception et permettent aux clients de n'utiliser que quelques tailles pour couvrir une large gamme de sections, réduisant ainsi leurs besoins et leurs inventaires.
- La gaine en polyoléfine irradiée avec paroi intérieure adhésive thermoplastique isole, étanchéifie et protège les composants et autres connexions et terminaisons électriques.
- La paroi interne adhésive thermoplastique colle à une grande variété de plastiques, de caoutchoucs et de métaux, scellant et protégeant les composants et les interconnexions, et empêchant la pénétration d'humidité.
- Avec sa large gamme de tailles, de 3 à 52 mm de diamètre intérieur lorsqu'elle n'est pas rétrécie, la gaine DWFR convient à une large gamme d'applications.
- Les gaines DWFR s'ajoutent à la large gamme de gaines thermorétractables de TE.