Application
Solutions pour des bâtiments sûrs et sécurisés
Les solutions de connectivité de TE pour les applications de sûreté et de sécurité vous offrent une meilleure connexion pour une communication améliorée, une conception plus simple des produits et une mise sur le marché plus rapide.
Innovation en matière de sûreté et de sécurité
TE est là pour vous aider à concevoir vos applications de sûreté et de sécurité. Grâce à notre large gamme de produits électromécaniques et électroniques, nos ingénieurs ont tous les outils nécessaires à leur disposition pour vous aider à résoudre vos défis de conception et à assurer un fonctionnement longue durée de vos solutions. Lisez la suite ci-dessous pour en savoir plus sur la façon dont nos produits favorisent l’innovation dans le domaine des bâtiments intelligents.
Sécurité anti-incendie
Les systèmes anti-incendie ont besoin d’une protection des circuits, en raison des conditions de défaut rencontrées dans ces applications, ainsi que des exigences de sécurité. Les défauts possibles incluent des courts-circuits dans les lignes de capteur ou une surchauffe de la batterie. Nos produits ci-dessous sont recommandés pour protéger ces systèmes. Lors du choix des dispositifs de protection, il est également important de tenir compte des différents courants et de ce qui est nécessaire pour répondre aux exigences de UL864.
VOIR AUSSI
Relais de puissance PCB
-
Parcourez nos relais de puissance PCB
Les relais de puissance PCB sont principalement utilisés dans les systèmes d’alarme comme les détecteurs de fumée et d’incendie. Des versions à bobine bi-stable sont disponibles pour les applications alimentées par batterie.

Vidéosurveillance
Un système de surveillance de sécurité typique comprend une caméra, des produits de stockage DVR / NVR, divers produits de transmission et d’autres composants. Le système transmet les signaux vidéo en boucle fermée au moyen d’un câble à fibre optique ou coaxial, ou par micro-ondes sans fil, formant un système complet et indépendant, de la caméra à l’affichage des images en passant par l’unité d’enregistrement. La surveillance de la sécurité étant généralement mise en œuvre dans des environnements difficiles, vous devez vous protéger contre les dommages causés par des événements indésirables, comme les surtensions et les courts-circuits dans l’alimentation électrique.
VOIR AUSSI
-
Parcourez les fiches et connecteurs modulaires RJ45
Pour des connexions d’entrée/sortie fiables, nombre de nos prises et connecteurs modulaires RJ sont dotés d’un système de verrouillage unique qui empêche à la fois les erreurs d’accouplement et le débranchement accidentel résultant de chocs et de vibrations. Nos prises blindées et non blindées sont fabriquées dans un bloc compact d’une seule pièce, avec des contacts préchargés, offrant une solution peu encombrante et rapide à installer avec une flexibilité de conception accrue.
-
Parcourez les relais HF
Nos relais haute fréquence (HF) AXICOM offrent une solution fiable et performante pour les applications radiofréquence de commutation jusqu’à 6 Ghz CC.

Contrôles d’accès
Un système d’accès est composé d’un contrôleur d’accès, d’un lecteur de cartes, d’une serrure à commande électrique, de composants de transmission et d’autres éléments. Le système d’accès que vous concevez est destiné à assurer la sécurité du personnel et des équipements et doit donc être très fiable et capable de résister à des environnements difficiles, à la foudre et à d’autres événements susceptibles de l’endommager.
VOIR AUSSI
Interrupteurs
-
Parcourez nos interrupteurs
La variété d’interrupteurs de TE pouvant être utilisés dans les applications de bâtiments intelligents offre différentes configurations en matière de conception, de fonctionnalité et de technologies innovantes qui peuvent répondre à vos besoins.

Détection des vols
Les dispositifs de détection du vol installés dans les bâtiments du monde entier sont d’une importance capitale pour contenir et protéger les biens de votre entreprise. Ces appareils deviennent plus petits et plus intelligents, nécessitant des composants efficaces qui répondent à vos exigences de conception. Lisez la suite pour voir comment TE peut optimiser vos conceptions aujourd’hui.
VOIR AUSSI
Interrupteurs
-
Parcourez nos interrupteurs
Assurez la durabilité du produit grâce à des cycles de vie électrique plus longs, et une flexibilité de conception grâce à différentes configurations de position.

Détection des intrusions
Les bâtiments doivent être sûrs et sécurisés en tout temps. Les dispositifs de détection des intrusions peuvent assurer une sécurité constante, même lorsque personne n’est présent. Ces appareils ont besoin de signaux, de sorties, d’interconnexions et d’autres produits permettant d’assurer un fonctionnement efficace et durable des appareils et de garantir la sécurité de vos environnements.

Systèmes réseau
Les systèmes de mise en réseau permettent une communication cohérente entre les appareils dans les bâtiments, et lorsqu’il s’agit de sûreté et de sécurité, ces systèmes réseau sont d’une importance capitale. Au fur et à mesure que vos systèmes deviennent plus intelligents, ils vous aideront encore plus à garder vos systèmes en ligne et à augmenter les renseignements de sécurité. Nos produits Ethernet, de communication et d’entrée de puissance peuvent vous aider à concrétiser ces tendances et nous sommes prêts à vous aider.
VOIR AUSSI
Blocs de jonction Eurostyle
-
Parcourez nos blocs de jonction Eurostyle
Intègrent diverses méthodes de terminaison de fil. Conception de blocs de jonction en une seule pièce montés sur carte et de connecteurs de fiche en deux pièces avec des embases de raccordement enveloppées droites et à angle droit. Réduisez le temps de connexion, conservez le pas et facilitez l’assemblage.