Gaine thermorétractable SCT : isolation, réduction des contraintes et étanchéité des raccordements et des composants automobiles.

Les gaines SCT sont des gaines avec adhésif conçues pour isoler et étanchéifier les raccordements de fils et les composants automobiles fabriqués par soudage par ultrasons, par immersion ou par brasage. Étant semi-rigide, cette gaine fournit également une certaine réduction des contraintes.

Aperçu

Les gaines SCT disposent d’une paroi extérieure résistante en polyoléfine réticulée par rayonnement, ignifugée et semi-rigide. La paroi intérieure se compose d’un adhésif thermofusible, spécialement formulé pour fonctionner sur une plage de température étendue. L'adhésif crée une excellente barrière contre l'humidité et les fluides automobiles. Cette barrière offre aussi une protection exceptionnelle contre la corrosion.

 

Étant donné que la gaine SCT présente un rapport de rétreint élevé, seules quelques tailles sont nécessaires pour couvrir une large gamme de diamètres de prolongateurs et de composants.

Caractéristiques

  • Le rapport de rétreint de 4:1 permet, à l’aide de seulement quelques tailles de gaine, de couvrir une large gamme de diamètres de prolongateurs et de composants.
  • Température de fonctionnement entre -40 °C et +150 °C.
  • Température minimale de rétreint : +110 °C
  • Température minimale pour rétreint complet : +135 °C.
  • Indice d’inflammabilité : ASTM-D2671
  • Conforme aux normes RoHS.

Avantages

  • Excellente étanchéité environnementale.
  • Protection mécanique contre la flexion, l’abrasion et le cisaillement.
  • Petit profil transversal.
  • Ignifugées et résistantes du point de vue mécanique, les gaines assurent une réduction des contraintes et une protection contre l'abrasion pour les raccordements de fils, les bornes et autres composants.
  • Le revêtement adhésif épais forme une barrière efficace contre les fluides et l’humidité et se montre performant sur une large plage de température.

Applications

  • Spécialement conçues pour isoler, réduire les contraintes et rendre étanche les raccordements et composants automobiles sous les capots automobiles.
  • Spécialement formulées pour opérer sur une large plage de température.
Démonstration de l’installation des gaines thermorétractables avec adhésif
Démonstration de l’installation des gaines thermorétractables avec adhésif
Technologie des gaines thermorétractables
Technologie des gaines thermorétractables : performances, sécurité et fiabilité dans les applications haute tension.