Gaines thermorétractables DCPT : flexibles, ignifugées, bicolores avec taux de rétreint de 2:1 et de 3:1
Les gaines thermorétractables DCPT en polyoléfine sont disponibles en 12/4 mm, en versions bicolores, et avec des rapports de rétreint de 2:1 et de 3:1. Elles sont ignifugées, flexibles, conformes à la directive RoHS et prévues pour un usage général.
Aperçu
Les gaines DCPT de TE sont des gaines en polyoléfine flexibles, ignifugées et bicolores. Ce sont d'excellentes solutions pour différents besoins d'isolation électrique. Ces gaines de haute qualité sont disponibles en versions bicolore, jaune et verte, ce qui permet une identification instantanée des fils et des câbles. Le motif bicolore distinct est particulièrement utile pour identifier les connexions de mise à la terre. Cela permet d'améliorer la sécurité et l'organisation des systèmes électriques.
Idéales pour gainer et isoler les harnais légers, ces gaines en polyoléfine offrent une excellente protection et durabilité. Elles sont construites à partir d'un matériau flexible, ce qui simplifie leur utilisation ainsi que leur application. Les propriétés ignifuges offrent une couche de sécurité supplémentaire, réduisant le risque d'incendie dans les applications critiques.
De plus, ces gaines peuvent être facilement marquées à l'aide de techniques conventionnelles, ce qui permet une personnalisation et une identification plus poussées. Que vous gériez un système de câblage complexe ou un simple projet électrique, nos gaines en polyoléfine bicolores constituent le choix idéal pour assurer une identification claire et sûre des fils et des câbles.
Caractéristiques
- Rapport de rétreint 2:1 et 3:1
- Température de fonctionnement entre -55 °C et +135 °C.
- Température minimale de rétreint : +95 °C.
- Température minimale pour rétreint complet : +120 °C.
- Conforme aux normes RoHS.
Avantages
- Versions bicolores (jaune/vert) pour une identification instantanée
- Co-extrusion des couleurs de gaines, ce qui permet de conserver les couleurs plus longtemps qu'avec un marquage à l'encre conventionnel
- Ignifugées
- Flexibilité, capables de s'adapter à des formes irrégulières
- D'excellentes propriétés physiques, chimiques et électriques répondent aux normes de l'industrie pour des gaines hautement fiables et à usage général