Gaines thermorétractables RAYRIM : matériau de protection, auto-adhésif pour rebords
Les gaines polyoléfine thermorétractable RAYRIM de couleur noire offrent une résistance à l'abrasion et aux dommages mécaniques. Elles sont ignifugées, flexibles pour permettre la protection des bords incurvés conformément à la directive RoHS. Leur température de fonctionnement est comprise entre +55°C et +80°C.
Aperçu
Le matériau RAYRIM pour la protection des bords est une bande extrudée recouverte intérieurement d'un adhésif qui s'active à la chaleur. En chauffant, le profil passe d'une section en « V » à une section en « U » et l'adhésif adhère au profil du substrat. Fabriqué à partir d'un matériau en polyoléfine réticulé par rayonnement, le profilé offre un moyen propre et rapide de recouvrir les bords de métal, de bois et de verre pour une protection complète. La nature flexible du produit permet une application sur les courbes convexes et concaves, ainsi que sur les bords droits. La température de fonctionnement continue de comprise entre -55 °C et +80 °C [-67 °F et 176 °F] signifie que le produit peut offrir une protection même dans les environnements les plus difficiles.
Caractéristiques
- Température de fonctionnement entre -55 °C et +80 °C.
- Température minimale de rétreint : +120 °C.
- Température minimale pour rétreint complet : +150 °C.
- Conforme aux normes RoHS.
Avantages
- Flexible pour permettre la protection des bords incurvés