Gaines thermorétractables SWFR : hautement ignifugées, UL VW-1, gaine zéro halogène

Le degré élevé d'ignifugation des gaines thermorétractables SWFR leur permet d'afficher des indices d'inflammabilité UL VW-1 et CSA OFT. Les nouvelles versions marquées permettent une identification facile.

Aperçu

Les gaines thermorétractables SWFR sont des gaines économiques, hautement ignifugées, présentant un rapport de rétreint de 2:1, en polyoléfine irradiée et réticulée. Elles permettent d'isoler électriquement et de protèger mécaniquement les composants, connexions et raccordements électriques. Les gaines SWFR sont disponibles en deux types très flexibles. La version X2 est une gaine à paroi mince, et la version X4 est une gaine à paroi très mince. La paroi plus épaisse de la version X2 permet d'offrir une meilleure protection, tandis que la paroi plus fine du X4, peu encombrante, permet un conditionnement plus dense des composants protégés et un temps de rétrécissement plus rapide pour mieux protéger les composants sensibles à la température contre les dommages thermiques. Les deux versions sont dépourvues d'halogène, ce qui permet leur utilisation dans des espaces clos où les gaz toxiques provenant de la combustion de matériaux contenant des halogènes ne sont pas souhaitables

Caractéristiques

  • Rapport de rétreint 2:1.
  • Température de fonctionnement entre -30 °C et +125 °C.
  • Température minimale de rétreint : +70 °C.
  • Température minimale pour rétreint complet : +90 °C.
  • Conforme RoHS & REACH.

Avantages

  • Très résistantes aux flammes, c'est un excellent choix pour les applications dans les appareils électroménagers, les véhicules automobiles, l'électronique commerciale et l'électronique grand public, compte tenu de l'accent mis sur la sécurité des consommateurs.
  • Respectueuses de l'environnement. Émettent des quantités minimales de gaz toxiques ou acides en cas de combustion, ce qui les rendent apte à une utilisation dans des zones fermées.
  • Isolent électriquement et protègent mécaniquement les composants et autres connexions et raccordements électriques.
  • La basse température de rétreint permet une installation rapide et réduit le risque d'endommagement des composants sensibles à la température. La version x2 à paroi fine se rétracte rapidement ; la version à paroi très fine X4 peut se rétracter plus de deux fois plus vite que la version x2.
  • Avec des tailles de 0,8 à 30 mm et deux épaisseurs de paroi différentes, ces gaines très flexibles conviennent à une utilisation pour toute une gamme d'applications. 
  • Les nouvelles versions marquées permettent une identification facile.

Applications spécifiques

Commercial/Résidentiel/Industriel
  • Appareils électroménagers
  • Automobile
  • Électronique et communications commerciales
  • Produits de consommation
  • Équipement industriel
  • Systèmes de transport en commun
  • Équipement de construction

Démonstration de l'installation des gaines thermorétractables sans adhésif

Démonstration de l'installation des gaines thermorétractables sans adhésif

Technologie des gaines thermorétractables

Technologie des gaines thermorétractables : performances, sécurité et fiabilité dans les applications haute tension.