Gaines thermorétractables TUGA : gaine en polyoléfine avec taux de rétreint de 2:1

Les gaines thermorétractables TUGA sont des gaines semi-flexibles, non ignifugées et sans halogène. Elles peuvent être facilement estampé à chaud et s'adaptent aux substrats de manière plus uniforme et avec moins de changements longitudinaux que la plupart des matériaux à base de PVC.

Aperçu

Les gaines thermorétractables TUGA sont des gaines de qualité commerciale pour des applications générales où un produit ignifugé n'est pas nécessaire, mais où l'isolation électrique et les performances mécaniques sont importantes. Ces gaines constituent un choix intéressant pour de nombreuses applications dans les secteurs de l'automobile, de l'électroménager et des biens de consommation.

Caractéristiques

  • Rapport de rétreint de 2:1.
  • Température de fonctionnement entre -55 °C et +125 °C.
  • Température minimale de rétreint : +85 °C.
  • Température minimale pour rétreint complet : +110 °C.
  • Conforme aux normes RoHS.

Avantages

  • Elles peuvent être facilement estampées à chaud
  • Surface brillante
  • Semi-flexible, non ignifugées, sans halogène
  • S'adaptent aux substrats de manière plus uniforme et avec moins de changements longitudinaux que la plupart des matériaux à base de PVC
Démonstration de l'installation des gaines thermorétractables sans adhésif
Démonstration de l'installation des gaines thermorétractables sans adhésif
Technologie des gaines thermorétractables
Technologie des gaines thermorétractables : performances, sécurité et fiabilité dans les applications haute tension.