![](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/product-hero-rendition/all-circuit-breakers-product-group-master.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Disjoncteurs thermiques et magnétiques-hydrauliques
Un disjoncteur est un commutateur électrique qui fonctionne automatiquement et qui est conçu pour protéger un circuit électrique contre un courant excessif ou un court-circuit. La fonction principale d’un disjoncteur est d’interrompre le flux de courant si un défaut est détecté. De taille variable, nos disjoncteurs offrent une protection thermique et un fonctionnement magnétique-hydraulique sans déclenchement, et peuvent protéger quelque chose d’aussi petit qu’un appareil ménager ou être un appareillage de connexion qui protège les circuits haute tension de toute une ville.
Nos disjoncteurs comprennent des produits thermiques sans déclenchement de surintensité et magnétiques/hydrauliques sans déclenchement. Les disjoncteurs peuvent être réinitialisés manuellement ou automatiquement pour reprendre le fonctionnement normal. Nos disjoncteurs de protection thermique, sensibles à la température, sont disponibles avec un et deux pôles, une temporisation fixe, une fonction de réinitialisation ou de commutation par bouton-poussoir et un design compact. Les relais des disjoncteurs magnétiques et hydrauliques ne sont pas sensibles à la température. Nous proposons des versions monopolaires ou multipolaires (versions à 1, 2, 3 et 4 pôles), avec diverses temporisations et fonctions de commutation. Ils sont empilables côte à côte. Nos disjoncteurs sont conçus pour être utilisés dans diverses applications, y compris les commandes industrielles, les systèmes aéronautiques et marins, les systèmes CVC, les commandes de piscine/spa, l’éclairage, les équipements de test et de mesure, les appareils commerciaux, les dispositifs médicaux et la protection contre les surtensions.