Contacteurs CA : petits, légers, efficaces
Un contacteur CA est un dispositif de commutation électrique qui permet de mettre un circuit électrique sous tension et hors tension. Nos contacteurs CA sont disponibles dans plusieurs configurations de contact, intensités/tensions nominales, configurations de contact auxiliaire et styles de montage. Ils sont disponibles dans des plages de tension allant de 12 Vca ou 12 Vcc à 690 Vca ou 440 Vcc. Des circuits économiseurs servent à réduire la quantité d’énergie utilisée par la bobine du contacteur pendant le fonctionnement. Notre gamme de contacteurs CA comprend des produits de nos marques HARTMAN et KILOVAC.
Les contacteurs CA sont principalement utilisés dans les applications nécessitant une capacité de charge de courant élevée. Compacts et faciles à monter, ils comprennent plusieurs contacts. Les contacteurs CA comprennent des bobines de déphasage qui retardent la démagnétisation du noyau magnétique afin d’éviter les cliquetis. Nos contacteurs CA sont disponibles dans plusieurs configurations de contact, intensités/tensions nominales, configurations de contact auxiliaire et styles de montage. Notre vaste expérience technique et gamme de produits fournissent à nos clients des solutions pour les aider à répondre aux exigences de performances élevées pour les environnements difficiles. Notre gamme comprend des contacteurs CA légers, petits et efficaces pour les systèmes d’alimentation électrique commerciaux et militaires dédiés à l’aérospatiale.
Aperçu du produit
Contacteurs CA HARTMAN
Les contacteurs CA HARTMAN sont légers et hermétiques (joint). Ces boîtiers hermétiques sont conçus pour les conditions environnementales les plus rigoureuses ou les altitudes supérieures à 50 000 pieds (15 000 mètres). Plusieurs configurations de contact principal et configurations de contact auxiliaire sont disponibles. Les contacteurs CA sont conçus pour répondre aux exigences applicables de la norme MIL-PRF-6106 et/ou aux spécifications spécifiques des clients.
Spécifications produit
Contacteurs CA Hartman, série D
Description | Disposition des contacts | Hermétique | Ampères |
DH-14 | 3PDT | Hermétiquement | Jusqu’à 25 ampères |
DHR-14 | 3PDT | Hermétiquement | Jusqu’à 25 ampères |
DHR-18 | 3PDT-Centre décalé | Hermétiquement | Jusqu’à 30 ampères |
D7 | 3PDT et 3PST NO | Joint hermétique | Jusqu’à 50 ampères |
DH7 | 3PDT et 3PST NO | Hermétiquement | Jusqu’à 50 ampères |
DHR7 | 3PDT et 3PST NO | Hermétiquement | Jusqu’à 50 ampères |
DR7 | 3PDT et 3PST NO | Hermétiquement | Jusqu’à 50 ampères |
D18 | 3PDT Centre décalé | Joint hermétique | Jusqu’à 50 ampères |
DH18 | 3PDT Centre décalé | Hermétiquement | Jusqu’à 50 ampères |
DHR18 | 3PDT Centre décalé | Hermétiquement | Jusqu’à 50 ampères |
DH-7 | 3PDT | Hermétiquement | Jusqu’à 60 ampères |
D25 | 3PDT NO | Joint hermétique | Jusqu’à 100 ampères |
DH25 | 3PDT NO | Hermétiquement | Jusqu’à 100 ampères |
DHR25 | 3PDT NO | Hermétiquement | Jusqu’à 100 ampères |
D25 | 3PST NO | Joint hermétique | Jusqu’à 120 ampères |
DH25 | 3PST NO | Hermétiquement | Jusqu’à 120 ampères |
D-31 | 3PDT Centre décalé | Joint hermétique | Jusqu’à 100 ampères |
DH-31 | 3PDT Centre décalé | Hermétiquement | Jusqu’à 120 ampères |
DHL-31 | 3PDT Centre décalé | Hermétiquement | Jusqu’à 120 ampères |
D-25 | 3PDT, stable sur le côté | Joint hermétique | Jusqu’à 125 ampères |
Produit présenté
Contacteurs CA FM200 KILOVAC
Le contacteur CA FM200 KILOVAC, également appelé « Flatman III », est disponible en configurations multipolaires. Ces contacteurs sont conçus comme de petites solutions à faible coût avec ce courant nominal. Les dispositions de contacts sont : normalement ouvert, normalement fermé et mixte. Les modèles standard sont disponibles avec des bobines 12 Vcc, 24 Vcc et 115 Vca. Contactez-nous pour les modèles de bobines 240 Vca.
Spécifications produit
FM200 KILOVAC
Paramètre | Unités | Valeurs pour la série FM200 |
---|---|---|
Disposition des contacts | 1, 2 ou 3 pôles | |
Forme de contact (par pôle) | Forme X ou Y (NON-DM ou NC-DB) | |
Tension de fonctionnement nominale | V | 480 Vms (L-L) ou 480 Vcc |
Tension de contact maximale (transitoire) | V | 750 Vms ou 60 Vcc |
Courant continu | Ams ou ADC | 200/pôle (forme X) 150/pôle (forme Y) |
Forme X de commutation d’alimentation (0,7-1,0 PF) | Cycles | 2 000 à 300 Arms 10 000 à 200 Arms 20 000 à 100 Arms 5 000 à 200 A/48 Vcc 2 millions à 50 A/28 Vcc |
Forme Y de commutation d’alimentation (0-7-1,0 PF) | Cycles | 2 000 à 225 Arms 10 000 à 150 Arms 20 000 à 75 Arms 5 000 à 150 A/48 Vcc 2 millions à 35 A/28 Vcc |
Durée de vie mécanique | Cycles | >2 millions |
Chute de tension de contact | mV | 75 pour la forme X ou la forme Y
|
Disposition des contacts auxiliaires | 1 Forme A (SPST-NO) | |
Valeurs nominales des contacts auxiliaires | Arms ou ADC | 1 à 30 Vcc, 3 à 125 Vca |
Tension de résistance diélectrique | Vrms | 2 200 au niveau de la mer |
Résistance d’isolation à 500 Vcc | Mégohms | 100 |
Choc, 11 ms 1/2 sinus, crête | G | 10 |
Vibration, sinus, 10-2000 Hz | G | 5 |
Température de fonctionnement | °C | -20 à + 60 |
Température de stockage | °C | -40 à + 85 |
Humidité ambiante | %HR | 0 à 95 |
Poids | Oz. / kg | 17.6 - 49.4 / 0.5 - 1.4 |