Relais pour courant élevé : connectez et déconnectez en toute sécurité

Les relais pour courant élevé sont un type courant de relais électromécanique utilisé pour commuter et tenir des courants élevés. Ces relais sont souvent soit connectés directement aux câbles de charge par des connexions vissées, soit montés sur un cadre conducteur. Des versions à enclenchement sont disponibles. Nos relais automobiles pour courant élevé sont conçus pour être utilisés dans les batteries de véhicules, pour la gestion des batteries, pour la déconnexion des batteries, dans les systèmes start&stop, dans les radiateurs électriques hautes performances, dans les entraînements et pompes avec des tensions système allant jusqu’à 48 V et des courants allant jusqu’à 200 A sur le marché automobile. Les relais pour courant élevé sont largement utilisés dans les camions, les autobus et les véhicules lourds, notamment dans les véhicules agricoles et les véhicules de construction.

Caractéristiques du produit

Relais automobiles à courant élevé

  • Relais compacts pour les applications d’alimentation.
  • Fonctionnalités de commutation pour courant élevé.
  • Large gamme d’applications spécifiques : gestion de l’énergie, déconnexion de batterie, systèmes start&stop, direction assistée électrique.
  • Relais avec des fonctions spécifiques telles que le réglage et la réinitialisation électriques et manuels.
  • Versions à enclenchement disponibles.