Application
Révolutionner la sécurité des véhicules grâce aux capteurs haute résolution
Découvrez les capteurs de vitesse haute résolution de TE pour roues
Les véhicules autonomes ouvrent des perspectives incroyables pour notre avenir, notamment la possibilité de redessiner le paysage et la fonction de nos villes, d'améliorer la sécurité des passagers et de mettre en place des réseaux de transport à la demande. 1-4 Les véhicules entièrement autonomes ne sont pas les seuls à bénéficier de l'avancée de la technologie des capteurs. Presque tous les véhicules intègrent désormais un certain niveau de système avancé d'aide à la conduite (ADAS). Contrairement aux systèmes de sécurité traditionnels tels que l'antiblocage des roues (ABS), les ADAS sont des technologies sophistiquées conçues pour aider activement le conducteur à prendre des décisions et à reprendre le contrôle dans certaines situations. Aujourd'hui, les consommateurs s'attendent à ce que des caractéristiques de sécurité ADAS soient intégrées dans leurs véhicules. 50 % des clients déclarent qu'ils s'attendent à ce que les fonctionnalités ADAS soient incluses de série, et non en option5
.
Le succès des fonctions de sécurité semi-autonomes ou entièrement autonomes dépend entièrement de la qualité des données fournies au système. Avec des attentes de sécurité de plus en plus élevées de la part des clients et des organismes de réglementation, les équipementiers et les fournisseurs de niveau 1 doivent réfléchir à la manière de trouver un équilibre entre les exigences de plus en plus strictes et la pression de devoir rester compétitif.
Lorsque les gens imaginent les capteurs d'un véhicule, ils pensent souvent aux systèmes de vision qui aident les voitures à circuler dans l'environnement extérieur. Cependant, les capteurs à l'intérieur du véhicule sont tout aussi cruciaux pour la fonctionnalité et la sécurité. Les capteurs de position et les résolveurs sont essentiels pour un contrôle précis du moteur, tandis que les capteurs d'humidité et de température surveillent l'environnement interne pour améliorer la fiabilité du système. Les capteurs de vitesse des roues jouent un rôle clé en fournissant des informations sur les conditions de conduite, en aidant à prévenir le blocage des roues lors d'un freinage brusque et en garantissant la stabilité du véhicule6. Les capteurs internes sont l'épine dorsale de la sécurité des véhicules modernes, aidant les systèmes à fonctionner efficacement et en toute sécurité.
La précision de ces capteurs est primordiale, en particulier dans les véhicules entièrement autonomes et dans ceux qui sont équipés de systèmes avancés d'aide à la conduite. Des données de capteur peu fiables peuvent présenter de graves risques, d'où l'importance de maintenir les normes de fiabilité les plus élevées pour obtenir des performances constantes et sûres7.
Bien qu'il existe de nombreuses idées divergentes sur ce à quoi ressemblera l'avenir des technologies de conduite autonome, une chose est claire : il est nécessaire de continuer à améliorer la sécurité et les performances des véhicules dans un environnement de conduite de plus en plus complexe. Les capteurs de vitesse à haute résolution pour roues sont un moyen d'y parvenir, et cet article explorera leur rôle dans l'amélioration des systèmes de sécurité.
Capteurs de vitesse pour roues
Les capteurs de vitesse pour roues sont essentiels pour déterminer la direction et la vitesse de rotation de chaque roue. Ils font partie intégrante des systèmes de freinage antiblocage (ABS), du contrôle électronique de la stabilité (ESC) et des systèmes de contrôle de la traction (TCS), qui utilisent ces données pour appliquer la force de freinage appropriée et permettre de prévenir des problèmes tels que le blocage des roues. Les capteurs de vitesse des roues peuvent également être utilisés pour aider plusieurs autres systèmes du véhicule tels que le suivi de la vitesse/du compteur kilométrique et les fonctions du système avancé d'aide à la conduite (ADAS), y compris la planification de la trajectoire, le freinage d'urgence, l'évitement de collision, l'assistance en côte, l'assistance en cas d'embouteillages, etc.
Ces capteurs fonctionnent dans des conditions exigeantes, et sont régulièrement exposés à des températures extrêmes et ont une protection limitée contre la saleté et les débris. Lors d'un freinage brusque, le frottement génère une chaleur importante, provoquant des fluctuations rapides de température en quelques secondes.
Un capteur de vitesse pour roues mesure les données de rotation de la roue à l'aide d'un codeur à anneau magnétique qui passe devant le capteur. Lorsque la roue du codeur tourne, les éléments sensibles détectent les changements dans l'intensité du champ magnétique. L'ASIC convertit ensuite l'intensité du champ détectée en impulsions qui sont envoyées à l'unité de commande du véhicule, généralement l'unité de commande des freins.
Bien que les capteurs de vitesse pour roues soient utilisés dans les systèmes ABS depuis de nombreuses années, un grand nombre de conceptions existantes rencontrent des difficultés pour répondre aux exigences croissantes des systèmes ADAS modernes, notamment en ce qui concerne le contrôle à très basse vitesse ou la détection de changements de direction mineurs. Cette limitation peut affecter les performances et la fiabilité des systèmes de conduite automatisée et limiter les tâches qui peuvent être effectuées sans intervention humaine pour obtenir une meilleure précision.
Capteurs de vitesse haute résolution pour roues
Afin de remédier aux limites de précision et de temps de réponse des capteurs de vitesse de roue traditionnels, TE Connectivity a exploité sa vaste expertise en matière de capteurs pour développer des capteurs de vitesse haute résolution (HRWSS – High Resolution Wheel Speed Sensors) pour roues. Ces capteurs sont conçus pour répondre aux besoins croissants de l'industrie automobile. Les HRWSS de TE Connectivity s'appuient sur un circuit intégré avancé, des algorithmes de traitement numérique innovants et une technologie de magnétorésistance géante. Plutôt que de se contenter d'ajouter un plus grand nombre de paires de pôles dans la conception globale du dispositif pour augmenter la sortie du signal, les HRWSS sont capables d'améliorer la résolution grâce à un algorithme de traitement numérique unique, ce qui permet d'extraire plus d'informations par paire de pôles. Cette différence se traduit par une amélioration de la résolution, de deux à quatre fois supérieure, par rapport aux capteurs de vitesse de roue conventionnels.
Le HRWSS utilise des signaux magnétiques en temps réel combinés à un algorithme de traitement pour surveiller avec précision la position des roues. Cette approche atténue les effets de gigue causés par les fluctuations naturelles du signal magnétique, ce qui permet d'obtenir une commutation de sortie précise.
La conception des HRWSS offre également une immunité avancée aux champs parasites, une compensation de la température et une détection ultra-précise de la position et du mouvement du véhicule avec une surveillance continue de la position de la roue à chaque impulsion.
Pour les équipementiers et les fournisseurs de niveau 1 à la recherche de capteurs pour des diagnostics avancés, une sécurité fonctionnelle renforcée ou un contrôle électronique de la stabilité amélioré, les HRWSS offrent des temps de réponse considérablement améliorés et permettent de répondre aux niveaux supérieurs définis par la SAE pour les ADAS, en particulier les niveaux SAE 2+ et au-delà. Leur conception robuste leur permet de résister à des conditions environnementales difficiles et leurs performances ont été validées par des tests et des analyses comparatives rigoureux.
Les HRWSS illustrent comment les technologies de capteur avancées peuvent améliorer les expériences de conduite. Ils permettent de renforcer les fonctionnalités ADAS et le contrôle de la stabilité, même dans des environnements difficiles et complexes tels que les parkings et les embouteillages. Les HRWSS sont d'excellentes solutions pour faciliter la planification de la trajectoire de mouvement, car des données plus précises et plus exactes peuvent contribuer à réduire le risque de contact avec un autre véhicule ou objet.
Une fabrication solide
TE Connectivity s'engage à assurer la fiabilité de ses produits grâce à une fabrication et une production de haute qualité. Nos lignes de fabrication entièrement automatisées et auditées par l'organisme VDA utilisent des systèmes de vision par IA avancés afin de fournir une production sans défaut et à grand volume. Pour garantir une totale sérénité, nous mettons en place une traçabilité complète tout au long du processus de production, allant du moulage par injection à l'assemblage final. Des protocoles de test et de validation rigoureux, y compris des tests de résistance hautement accélérés, sont également utilisés pour préserver les performances et la durabilité de chaque unité HRWSS. Découvrez comment les capteurs de vitesse haute résolution de TE Connectivity peuvent améliorer les performances et la sécurité de votre véhicule. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur notre technologie de capteur avancée et sur la façon dont elle peut répondre à vos besoins spécifiques.