Capteurs IoMT
Les capteurs permettent de collecter des données dans diverses applications médicales afin de changer la façon de traiter et surveiller les patients. Découvrez comment TE Connectivity (TE) utilise les technologies des capteurs dans le domaine de l’IoMT pour assurer un avenir en meilleure santé.
Capteurs médicaux
Grâce à la miniaturisation, à la personnalisation et au traitement numérique du signal, les capteurs sont de plus en plus intégrés dans diverses applications de nos vies. Les données recueillies par les capteurs aident les professionnels de la santé à analyser plus rapidement et plus précisément les situations critiques et permettent aux patients d’être mieux informés de l’évolution de leur état de santé. Dans de nombreuses applications, allant de la surveillance de la pression artérielle à la surveillance d'équipement de dialyse, les capteurs invasifs et non-invasifs envoient vers le cloud des données et des informations localisées pour mieux servir les patients et le secteur médical.


Tendances dans la surveillance des patients
Télécharger le rapport sur les tendances
Créer un écosystème de soins de santé plus connecté.
L’Internet des objets médicaux (IoMT) devrait jouer un rôle essentiel dans la création d’un écosystème de soins de santé plus connecté. Ce rapport de tendances présente certaines des tendances observées dans le domaine de la surveillance des patients et les principaux facteurs de marché que les ingénieurs de conception doivent prendre en compte lors du développement d’applications médicales basées sur l’IdO.

Technologies des dispositifs médicaux

Éprouvée sur le marché médical, TE Connectivity (TE) s’est associée à de nombreux équipementiers OEM pour lancer l’utilisation de la technologie des capteurs dans les dispositifs médicaux et les produits jetables qui sont des succès commerciaux.
Les capteurs TE sont utilisés dans une variété d’applications médicales, notamment : les assemblages médicaux, la surveillance et le traitement cardiovasculaires, les soins de santé à domicile, la surveillance et le traitement des patients, ainsi que les applications chirurgicales et d’accouchement. Téléchargez le PDF ci-dessous cartographiant plus de 40 applications de dispositifs médicaux connectés à nos technologies de capteurs.
Capteurs IoMT
Explorez quelques-uns des capteurs et technologies recommandés permettant la collecte de données, des composants à montage sur carte et des conceptions invasives aux assemblages de capteurs entièrement conditionnés.

Commencer à concevoir
Catalogue de capteurs médicaux
Les systèmes électroniques des équipements, dispositifs et sondes médicaux s’appuient sur les signaux des capteurs pour les activités de contrôle, de diagnostic et de traitement précis. TE Connectivity conçoit et fabrique des capteurs selon des spécifications rigoureuses répondant aux exigences strictes des applications médicales, avec la certification ISO 13485 et l’enregistrement FDA pour divers produits. Nos ingénieurs fournissent une prise en charge complète des exigences spécifiques aux applications, standard et personnalisées, de la conception du produit à sa fabrication. Téléchargez le catalogue de capteurs médicaux de capteurs TE Connectivity (en anglais).