Présentation
Utilisation des commutateurs de niveau de liquide dans les applications industrielles
Obtenez de plus amples informations sur les avantages et les qualités uniques des commutateurs de niveau de liquide dans les applications industrielles, basés sur une technologie de commutation à lames hautement fiable.
Les commutateurs de niveau de liquide sont un cheval de bataille de l’industrie moderne. Simples, performants, peu coûteux et durables, ils effectuent des opérations critiques dans diverses applications industrielles et chimiques. Comme leur nom l’indique, ces commutateurs détectent les niveaux de liquide dans les réservoirs industriels et autres unités.
Ce faisant, ils maintiennent les ratios chimiques dans les produits mixtes, aident à protéger les équipements précieux contre la surchauffe, contribuent à réduire les risques d’incendie et offrent de nombreux autres avantages.



Les commutateurs de niveau de liquide peuvent par exemple être utilisés dans les applications suivantes :
- Réservoirs de carburant pour l’agriculture, nettoyeur haute pression (niveau de carburant), générateurs (niveau de carburant), tondeuse à gazon (niveau de carburant), éolienne (niveau d’huile de boîte de vitesses), injecteurs d’applications chimiques (terrain de golf / agriculture) et réservoirs de stockage de produits chimiques pour l’agriculture.
Aliments et boissons
- Machines industrielles à laver la vaisselle, réchauffeurs d’aliments, chauffe-eau, cuiseurs à vapeur et réservoirs de stockage.
Détection d’inondations/infiltrations d’eau/d’événements
- Déclenchez des alarmes dans les sous-sols et les endroits similaires lorsque de l’eau est détectée.
CVC
- Condensat de climatisation (niveau d’eau), tours de refroidissement (niveau d’eau), refroidisseur (niveau de glycol) et chaudières (niveau d’eau).
Surveillance des processus de production
- Maintenez la productivité en fournissant un avertissement de niveau faible pour une recharge en temps opportun. Assurez une action efficace de la pompe et un contrôle du remplissage.
Eau et eaux usées
- Réservoirs de stockage d’eau, systèmes de purification de l’eau des réservoirs d’eaux usées, systèmes de filtration, machines de nettoyage de tapis industriels (réservoir d’eau), laveurs de sols industriels (réservoir d’eau) et patins de pompe (protection de pompe).


Étude de cas : Surveillance des puits de pétrole
Une société de gestion de puits de pétrole utilise les commutateurs de niveau de liquide TE pour surveiller à distance les niveaux des puits de pétrole à faible production dans deux États. Grâce à ces commutateurs, l’entreprise peut envoyer des camions uniquement lorsque les puits sont prêts à être vidés, ce qui évite les déplacements inutiles. En outre, l’entreprise peut surveiller les niveaux pour éviter que les pompes ne fonctionnent à sec, évitant ainsi d’endommager des équipements coûteux.

Examinons de plus près la technologie des commutateurs à lames Si les commutateurs de niveau de liquide sont si répandus dans l’industrie, c’est parce qu’ils sont basés sur une technologie mature et très fiable, à savoir les commutateurs à lames. Ces appareils existent depuis des décennies et continuent d’être utilisés dans toutes les applications en raison de leurs qualités uniques, par exemple :
- Ils ne nécessitent aucune source d’alimentation pour faciliter l’action de commutation, qui se produit à la suite de l’interaction d’un aimant permanent dans le flotteur en mouvement avec le commutateur à lames.
- Ils fonctionnent dans des systèmes qui nécessitent des sorties de niveau de signal spécifiques (c’est-à-dire, une tension ou un courant) ou comme des sorties de signal ouvertes/fermées.
- Ils peuvent être utilisés dans des environnements à haute température.
- Ils ont une valeur d’isolation élevée, ce qui signifie que la consommation de courant est inférieure à celle d’un appareil électronique à semi-conducteurs. C’est comme s’ils étaient éteints. Cette qualité en fait un bon choix pour les applications alimentées par batterie.
- La nature hystérétique du commutateur à lames minimise la turbulence du liquide.
- Ils peuvent être utilisés dans une variété de conteneurs, y compris des réservoirs sous pression.
- Les commutateurs à lames n’ont généralement aucun problème à répondre aux exigences de capacité électromagnétique (CEM). Les tests peuvent souvent être minimisés ou éliminés en fonction de l’application finale.
- Ils offrent des performances fiables sur des millions de cycles.
En fait, la demande est si forte que les analystes prédisent que le marché des commutateurs à lames augmentera de 7,4 % entre 2019 et 2023, poussant un marché de 1,49 milliard de dollars à 2,3 milliards de dollars en quatre courtes années1. L’appétit du marché est d’abord tiré par la Chine, en raison de l’augmentation de ses investissements dans l’innovation automobile, suivie par les États-Unis et l’Allemagne2.



ÉTUDE DE CAS : RÉSERVOIRS D’ALIMENTATION DE CHAUDIÈRE
Le capteur de niveau de liquide horizontal de TE, modèle LS509-11, contrôle la pompe utilisée pour maintenir un niveau d’eau précis dans les générateurs de vapeur. Cela évite la surchauffe de l’appareil due à un niveau d’eau insuffisant. Le capteur est composé de sulfure de polyphénylène rempli de verre approuvé par le Water Regulations Advisory Scheme (WRAS).
Pourquoi les commutateurs de niveau de liquide TE conviennent-ils à vos applications industrielles ? TE propose une gamme diversifiée de près de 20 commutateurs de niveau de liquide verticaux et horizontaux basés sur la technologie des commutateurs à lames disponibles en plusieurs matériaux et options de commutation, de raccord et de câble. Alors, pourquoi les produits TE constituent-ils le meilleur choix pour vos diverses applications industrielles ? Nos commutateurs de niveau de liquide offrent les avantages suivants :
- Boîtiers moulés – Obtenez un joint totalement étanche avec nos boîtiers moulés qui éliminent les trajets de fuite. Les commutateurs de niveau de liquide TE vous protègent contre la corrosion potentielle susceptible d’affecter la performance du produit.
- Environnements difficiles – Les produits TE peuvent résister à des températures allant de -40 °C à 120 °C. Ils résistent donc à l’ébullition de l’eau ou à la congélation de liquides. Ils fonctionnent également dans les liquides sous pression, les carburants diesel et les essences, ainsi que dans l’alcool et les acides.
- Longue durée de vie – Les commutateurs de niveau de liquide TE fourniront des performances fiables sur plus de 10 millions de cycles.
- Plusieurs options – Nous fournissons des commutateurs à montage vertical et horizontal disponibles dans divers matériaux et options de commutation, de montage et de câble pour répondre aux exigences de votre application.
- Plage d’entrées d’alimentation – Les commutateurs de niveau de liquide TE peuvent gérer des charges électriques élevées en courant alternatif et continu, jusqu’à un maximum de 100 volts CC ou 250 volts CA.
- Offres de produits standard et personnalisés – Commandez directement à partir de notre catalogue pour accéder rapidement à des produits standard haute performance ou personnalisez vos propres solutions pour répondre aux besoins spécifiques des applications.
- Certifications essentielles – Les commutateurs de niveau de liquide TE sont à la fois certifiés ISO (Organisation internationale de normalisation) pour les applications industrielles et ISO/TS 16949 pour les produits automobiles.
- Quantités – Commandez dans la quantité dont vous avez besoin, de 100 commutateurs personnalisés à des centaines de milliers de commutateurs standard.
- Installation facile et service sur site – L’installation des commutateurs est simple. Il suffit d’orienter la marque de montage dans la bonne direction et d’utiliser une connexion filetée ou push-in. Si les pièces commencent à tomber en panne vers la fin de leur vie, elles peuvent être facilement retirées et remplacées.

- Savoir-faire et solutions intersectorielles – TE offre un savoir-faire en conception et en fabrication de capteurs et de commutateurs dans un certain nombre de secteurs verticaux, notamment le transport automobile, industriel et commercial, et plus encore.
- Réputation d’une marque de qualité – Les interrupteurs de niveau de liquide TE sont conçus par notre usine de fabrication de classe mondiale, ce qui signifie que nous attestons de la qualité, de la fiabilité et des performances de chaque produit.
- Échelle mondiale – TE conçoit et fabrique dans le monde entier, ce qui vous garantit un accès régional au savoir-faire, aux capacités de développement et à la production mondiale dont vous avez besoin pour gérer et développer votre entreprise.
- Rapport qualité-prix – Les produits TE sont extrêmement compétitifs en termes de coûts, en raison de leur prix et de leurs performances étendues.

Conclusion
TE possède le savoir-faire intersectoriel, l’ensemble de solutions et l’évolutivité nécessaires pour vous aider à développer des applications industrielles et commerciales nécessitant une détection du niveau de liquide. Nos commutateurs de niveau de liquide offrent la polyvalence, la fiabilité et les performances à long terme dont vous avez besoin pour surveiller et gérer les applications stratégiques. Que vous ayez besoin d’une solution personnalisée ou de base, TE peut vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux et techniques. Visitez TE pour en savoir plus sur nos commutateurs de niveau de liquide standard et personnalisés.


Informations sur les commutateurs de niveau de liquide TE
Commutateurs de niveau de liquide horizontaux | Commutateurs de niveau de liquide verticaux | ||
Série LS | Cette série est disponible dans une large gamme de matériaux, d’options de commutation et de raccord. Avec les modèles UL et WRAS. | Série VS | Bénéficiant d’une large gamme de matériaux et d’options de commutation, ce commutateur peut également être installé en interne ou en externe. |
Série LCS | Capteur externe push fit, avec câble ou connecteur intégré. | Série VCS | Cette série de capteurs compacts est disponible dans une gamme de plastiques adaptés à une utilisation dans l’eau bouillante et les carburants. |
Série LDS | Cette série a une différence étroite entre le fonctionnement et la libération, pour détecter de petits changements dans le niveau de liquide. | Série EVS | La portée étendue des capteurs en plastique, laiton et acier inoxydable peut indiquer jusqu’à trois positions ou niveaux et mesurer jusqu’à un mètre de long. |

Auteurs
Robert Cooper | Ingénieur DVL R&D/Produit, TE Connectivity
Gaddiel Garcia | Chef de produit, TE Connectivity
John Pendleton | Responsable de l’ingénierie de développement de produits, TE Connectivity
RÉFÉRENCES
- « Tracking the Growth of the Global Magnetic Reed Switch Market in 2019 » (Suivi de la croissance du marché mondial des commutateurs à lames magnétiques en 2019), Description du rapport en ligne, Thomas Insights, 4 février 2019, https://www.thomasnet.com/insights/tracking-the-growth-of-the-global-magnetic-reed-switch-market-in-2019/#register
- lbid.
Clause de non-responsabilité Les liens ci-dessus contiennent plus de détails sur le sujet. Ils sont destinés à votre information complémentaire et ont été sélectionnés avec soin. Toutefois et malgré un contrôle minutieux du contenu, nous n’assumons aucune responsabilité quant au contenu des liens externes. Les exploitants des pages liées sont seuls responsables du contenu de leurs pages.