![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/Position-RotaryDisplacement_470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Mesurer les déplacement rotatifs
Les capteurs de position rotatif ou capteurs d’angle, sont un type de capteur qui fournit un signal en fonction de la position d’un axe ou d’un objet en rotation. Les capteurs TE Connectivity (TE) sont disponibles en options standard ou en solutions personnalisées afin de répondre à tous vos besoins.
Caractéristiques du produit :
Capacités des capteurs de position rotatif de TE
- Capteurs de position rotatif standard ou boîtiers sur mesure
- Sorties analogiques comprenant 0-10 V et 4-20 mA
- Sorties numériques comprenant CAN J1939 et DeviceNet 2.0
- Large gamme de capteurs d’angle
- Diamètre de boîtiers à partir de 0,5"
- Options de câble et de connecteur résistant aux intempéries
0,15%
de non-linéarité disponible
0,5 po
Diamètre minimum du boîtier disponible
0,125
Diamètre minimal (en mm) de la tige pour les configurations standard