Livres blancs
Découvrez l'utilisation de la technologie de détection dans des applications allant de l'automatisation industrielle aux appareils médicaux, et apprenez-en davantage sur les aspects essentiels à prendre en compte pour choisir les bons capteurs pour vos projets.
La technologie des capteurs est l'élément fondamental pour recueillir des données dans n'importe quel secteur, notamment dans le secteur industriel et le domaine médical. De la surveillance dans les usines à la précision des procédures chirurgicales, les capteurs sont essentiels. Nous avons créé une série de livres blancs pour mettre en avant les dernières technologies et l'importance des capteurs dans les applications industrielles et médicales.
APPLICATIONS INDUSTRIELLES
L'automatisation industrielle se répand dans les usines du monde entier. Comme l'efficacité, la productivité et la fiabilité demeurent les points les plus importants dans les applications industrielles, les capteurs contribuent à assurer le bon fonctionnement de l'automatisation et fournissent des données en temps réel aux ingénieurs, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Découvrez les livres blancs centrés sur l'industrie ci-dessous pour en savoir plus sur l'évolution de l'Internet industriel des objets (IIoT) et sur la façon dont les capteurs accélèrent cette croissance.
Surveillance des conditions et maintenance prévisionnelle
-
Maintenance prévisionnelle avec des capteurs de vibrations
Les applications de maintenance prévisionnelle exigent que des conditions spécifiques soient remplies pour obtenir des performances stables, précises et fiables sur le long terme. Nos experts vous fournissent une comparaison des technologies de capteurs de vibrations pour vous aider à choisir le type de capteur adapté à vos besoins en matière de maintenance prévisionnelle ou maintenance conditionnelle.
-
Accéléromètres à large bande passante pour la maintenance conditionnelle
La maintenance conditionnelle et la maintenance prévisionnelle reposent sur la détection précoce des changements du spectre vibratoire qui indiquent des défauts ou de l'usure. Comme les tendances du marché conduisent vers la surveillance de plus grands volumes et de systèmes plus petits, la largeur de bande du signal concerné augmente également. Il est désormais possible d'intégrer des accéléromètres directement dans les équipements pour la maintenance conditionnelle. Ce livre blanc présente les exigences en matière de surveillance à large bande passante, avec une discussion sur les sources possibles et des résultats de simulation et d'expérimentation des conditions de défaut.
-
Les facteurs incitant à passer des capteurs filaires aux capteurs sans fil
Découvrez les quatre principaux facteurs qui ont poussé le secteur de la maintenance conditionnelle à abandonner les capteurs filaires au profit des capteurs sans fil.
CVC
-
L'importance du contrôle de l'humidité dans les espaces commerciaux et résidentiels
Découvrez comment les capteurs jouent un rôle clé dans les mesures d'humidité, de pression et de température dans les systèmes CVC.
-
Technologie des capteurs piézorésistifs vs. thermiques de dernière génération
Découvrez les différences entre les capteurs piézorésistifs (basés sur le diaphragme) et thermiques (basés sur le débit) des systèmes CVC, ainsi que les éléments à prendre en compte pour choisir les bons capteurs. Vous en apprendrez également davantage sur les difficultés rencontrées avec les capteurs thermiques traditionnels situés dans des environnements poussiéreux, ainsi que les capteurs de pression thermiques de dernière génération.
Automatisation industrielle
-
Améliorer les performances de sécurité des cobots avec des capteurs de couple
Arthur Vignolles, directeur principal de la R&D et de l'ingénierie du développement de produits, et Ricardo Garcia, responsable produit des capteurs de force et de couple, donnent leur point de vue sur les exigences en matière de sécurité pour les cobots sur les lieux de travail industriels d'aujourd'hui. Ils apportent une explication approfondie sur la technologie et l'utilisation des capteurs de couple de sécurité pour détecter et surveiller les conditions où les niveaux de couple pourraient nuire à un opérateur humain ou endommager le cobot.
Environnements industriels
-
Améliorer les performances de sécurité des cobots avec des capteurs de couple
Les progrès de la technologie automatisée ont contribué au développement de robots collaboratifs. Les robots collaboratifs, ou cobots , sont conçus pour interagir avec les travailleurs et les aider, plutôt que d'être des équipements automatisés autonomes avec peu ou pas d'interaction humaine. Dans le passé, cette interaction limitée était due à des problèmes de sécurité et au fait que les humains et les robots n'étaient pas en mesure de travailler ensemble efficacement. Cet article donne un aperçu des améliorations en matière de sécurité qui sont essentielles au progrès de l'automatisation dans les applications industrielles.
-
Comment les interrupteurs de niveau de liquide font fonctionner les applications industrielles modernes
Nous examinons en détail deux études de cas d'applications industrielles pour la surveillance des puits de pétrole et les réservoirs d'alimentation de chaudières, afin de mieux comprendre les qualités spécifiques des détecteurs de niveau de liquide dans ces conditions environnementales exigeantes.
-
Fusion de capteurs pour les capteurs d'inclinaison
Dans les environnements industriels soumis à des vibrations et des chocs importants, les capteurs d'inclinaison conventionnels peuvent présenter des défauts de performance. Découvrez comment la fusion de capteurs peut répondre au besoin de stabilité supérieure des environnements industriels, en combinant les données d’un accéléromètre et d’un gyroscope pour créer une nouvelle génération de capteurs d'inclinaison qui restent réactifs même dans des conditions dynamiques.
-
Capteurs utilisés dans les milieux corrosifs
Des usines aux trackers de fitness, les capteurs jouent un rôle crucial pour répondre aux attentes sans cesse croissantes de demain. Les appareils grand public et industriels comprennent de plus en plus de capteurs, grâce à l'utilisation généralisée de la technologie sans fil et de l'IdO. Les progrès réalisés dans le domaine des capteurs sont essentiels pour ces marchés. Des capteurs ultra-compacts, à faible consommation, de haute précision, digitaux et résistants aux milieux hostiles doivent être conçus pour relever et surmonter ces défis de performance. Dans ce livre blanc, nous nous intéressons à la protection des éléments de détection soumis à des conditions environnementales difficiles.
-
Fiabilité extrême
La fabrication d'émetteurs capables de fonctionner à des températures extrêmes nécessite d'abord de développer un capteur conçu pour résister aux environnements les plus difficiles. Lisez la suite pour en savoir plus sur l'impact du froid sur les équipements et sur les tests des capteurs en vue de compenser les effets de la température.
-
Fusion de capteurs pour les capteurs d'inclinaison
Dans les environnements industriels soumis à des vibrations et des chocs importants, les capteurs d'inclinaison conventionnels peuvent présenter des défauts de performance. Découvrez comment la fusion de capteurs peut répondre au besoin de stabilité supérieure des environnements industriels, en combinant les données d’un accéléromètre et d’un gyroscope pour créer une nouvelle génération de capteurs d'inclinaison qui restent réactifs même dans des conditions dynamiques.
-
Capteurs intégrés pour applications compactes et critiques
Étant donné que les intégrateurs de systèmes et les équipementiers s'efforcent d'accroître la fiabilité, la sécurité et les performances tout en réduisant les coûts, la nécessité d'intégrer des capteurs dans les collecteurs, les vannes de maintien de charge, les actionneurs et les pompes devient d'une importance capitale. Découvrez comment les capteurs de pression intégrés sont utilisés dans les installations compactes et critiques.
-
Capteurs utilisés dans l'espace
TE Connectivity contribue à l'innovation aérospatiale avec l'intégration de thermistances à coefficient de température négatif (NTC) dans la sonde Juno : la deuxième mission de la NASA destinée à l'exploration de Jupiter. Découvrez les détails dans ce livre blanc sur les capteurs utilisés dans l'espace.
APPLICATIONS MÉDICALES
Au sein de l'industrie médicale, les capteurs jouent un rôle crucial dans la collecte des données qui permettent aux professionnels de la santé d'accéder à des informations vitales concernant l'état du patient. Qu'il s'agisse de technologies médicales invasives ou non invasives, les capteurs sont au cœur des activités de diagnostic, de suivi et de traitement des patients. Lisez les livres blancs médicaux ci-dessous pour en savoir plus sur l'évolution du secteur médical et sur le rôle essentiel que jouent les capteurs pour mieux servir les patients et les professionnels de la santé.
Cet article examine comment le secteur médical s'efforce de fournir des dispositifs précis et robustes pour améliorer la qualité de vie, en mettant l'accent sur la mobilité et les soins à domicile. Vous aurez un aperçu des avantages et des inconvénients des dispositifs médicaux - de la consommation d'énergie à l'étalonnage approprié, et découvrirez comment les capteurs médicaux peuvent apporter des solutions dans ces domaines.
-
Choisir les capteurs pour les applications médicales
Les capteurs transforment le fonctionnement des dispositifs médicaux. Comme la plupart de ces dispositifs utilisent des capteurs non jetables, il faut protéger les capteurs de tout contact avec les médicaments et les fluides corporels Pour cela, il faut d'abord choisir le capteur adapté à l'usage du dispositif.
-
Types de capteurs pour les pompes médicales
La technologie des capteurs restera le pilier de l'évolution du secteur médical vers plus de connectivité, de fiabilité et de sécurité. Dans ce livre blanc, vous découvrirez le rôle fondamental de la technologie de détection pour les pompes médicales.
-
Facteurs de sécurité à considérer pour les capteurs de pression médicalement invasifs
Au fur et à mesure que la technologie des capteurs se perfectionne, de nouveaux dispositifs sont mis au point pour couvrir une multitude de paramètres supplémentaires. Les avantages de détecter la pression dans de nombreuses situations médicales sont bien connus, mais les nouveaux utilisateurs doivent également se préoccuper des effets néfastes possibles de l'introduction de nouvelles technologies dans l'anatomie. Dans cet article, nous passons en revue les normes de sécurité pour la biocompatibilité et les limites de sécurité pour les courants électriques utilisés in vivo, et décrivons les méthodes par lesquelles ces deux normes peuvent être respectées.
-
Usages de la technologie des capteurs pour les appareils d'apnée du sommeil et d'étude du sommeil
Découvrez comment les capteurs jouent un rôle essentiel dans le suivi du sommeil, le segment de l'IoMT (Internet des objets médicaux) qui connaît la croissance la plus rapide.
-
Considérations liées à la conception de la technologie des capteurs médicaux
Alors que l'industrie médicale connectée continue de se développer, la technologie des capteurs évolue pour répondre à des exigences de plus en plus strictes. Découvrez cinq considérations pour les applications médicales sans contact, ainsi que les tendances clés.
-
Solutions piézoélectriques pour surveiller les signes vitaux
Les propriétés uniques du film piézoélectrique en tant que capteur de contrainte dynamique le rendent bien adapté à la détection des signes vitaux, qu'il soit placé directement au contact de la peau ou couplé mécaniquement à travers des couches intermédiaires. Certains éléments de film sont suffisamment sensibles pour détecter le pouls d'un utilisateur qui porte l'appareil dans une poche de vêtement.
-
Tendances en matière de surveillance des patients en temps réel et à distance
Le suivi des patients à distance est une pratique très en vogue, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Ce suivi pourrait fondamentalement améliorer les résultats pour les patients ainsi que la qualité des soins prodigués sur l'ensemble du secteur médical. Ceci comprend les soins dispensés sur place dans les hôpitaux et les cliniques, les soins à domicile ou les soins à distances dans les zones les moins peuplées d’un pays ou dans les pays en développement. Les cinq tendances de ce livre blanc vous expliqueront comment les capteurs contribuent à changer le visage des services de santé.
PERSPECTIVES SUR LES PRODUITS
-
Optimiser le design des cellules de charge pour de meilleures performances
La force est l'un des paramètres fondamentaux dans le contrôle et la surveillance des processus. Découvrez les avantages que présentent les capteurs de force pour toute une série d'applications dans les secteurs médical, industriel et grand public.
-
Défis liés à la conception des capteurs d'humidité
L'humidité joue un rôle important dans nos activités quotidiennes, du confort personnel aux équipements médicaux pour soins intensifs. Les capteurs d'humidité peuvent fournir des solutions pour la performance du système, les conditions environnementales, l'exposition et l'intégration. Dans ce document, nous examinerons quatre défis clés auxquels les ingénieurs sont confrontés lorsqu'il s'agit de concevoir des solutions pour l'humidité.