Capteurs de pression miniature
TE Connectivity propose une gamme de capteurs de pression miniatures et subminiatures parfaitement adaptés aux applications nécessitant des solutions légères et de petite taille, là où l’espace est limité. Les boîtiers de nos capteurs sont fabriqués à partir de différents matériaux, comme l’acier inoxydable et le titane. Plusieurs formats sont disponibles pour des applications allant des moteurs, de l’aérospatiale, des appareils médicaux et de la robotique à l’exploration pétrolière et gazière. Ces capteurs de pression conviennent aussi bien aux applications statiques qu’aux applications dynamiques.
Applications
- Systèmes hydrauliques et pneumatiques
- Sport automobile : huile, liquide de refroidissement, carburant et systèmes de freinage
- Robotique et contrôle des machines
- Essais automobiles
- Essais en mer et en vol
- Tests généraux de l’équipement en laboratoire
- Exploration de fonds de forage
- Mesure de l’eau interstitielle
- Appareils médicaux
- Secteur aérospatial

Options personnalisables

Taille très réduite

Large plage de température
Caractéristiques des produits par type de capteur
Capteurs de pression miniature
Modèles XPM4, XPM6, XPC10, XPM10, XP5, EPRB, EB100
- 0,5 à 1 000 bar (7,5 à 15 000 psi) pour certaines séries
- Plage de température de fonctionnement élevée
- Réponse haute fréquence jusqu’à 750 kHz
- Sortie de température facultative
- Options de matériaux pour le port : acier inoxydable ou titane
Capteurs de pression subminiatures
Modèles EPL, EPB, XPR
- 0,35 à 350 bar (5 to 5 000 psi)
- Taille extrêmement petite avec une épaisseur allant jusqu’à 0,51 mm (0,02")
- Fréquence de résonance élevée jusqu’à 1,7 MHz
- Diamètre du diaphragme aussi petit que 1,27 mm (0,05")
- Revêtement pour des taux d’humidité élevés ou l’eau