capteur de pression et transmetteur de pression

Capteur, transducteur ou transmetteur ?

Quelles sont les principales différences entre les termes capteur, transducteur et transmetteur de pression ?

Les termes capteur de pression, transducteur de pression et transmetteur de pression sont quelque peu interchangeables dans le monde industriel.  Les capteurs de pression peuvent être décrits comme ayant un signal de sortie 4-20 mA et les transducteurs de pression avec un signal millivolt. Une fois que les détails sont décrits pour définir le signal de sortie et l’application, le terme approprié peut être défini. Voici un bref aperçu de ces termes, ainsi que de leurs avantages et de leurs limites.

schémas de câblage pour les signaux de sortie analogiques
capteur de pression isolés de la masse
capteur de pression pour carte

CAPTEUR DE PRESSION

Signal de sortie millivolt (mV) (également un terme général pour tous les types de pression) ; un dispositif qui mesure la pression. Le signal de sortie en millivolts peut généralement être utilisé à une distance de dix (10) à (20) pieds de l’électronique sans perte de signal significative. Le signal est proportionnel à l’alimentation. Une alimentation 5 VCC avec un signal de sortie 10 mV/V produit un signal de sortie 0-50 mV. Les technologies plus anciennes telles que la jauge de déformation à feuille collée ou la technologie à couche mince produisent 2-3 mV / V (millivolts par volt), tandis que la technologie MEMS peut produire 20 mV / V de manière fiable. Les signaux de sortie en millivolt donnent à l’ingénieur la flexibilité nécessaire pour conditionner le signal de sortie en fonction des besoins de son système et peuvent ainsi réduire la taille et le coût du boîtier.  

vide
Transducteur de pression M7100

TRANSDUCTEUR DE PRESSION

Les signaux de sortie de haut niveau en tension ou en fréquence comprennent 0,5 à 4,5 V ratiométrique (le signal de sortie est proportionnel à l’alimentation), 1-5 V et 1-6 kHz. Ces signaux de sortie doivent être utilisés à moins de vingt (20) pieds de l’électronique. Les signaux de sortie en tension peuvent offrir une faible consommation de courant pour les équipements à distance fonctionnant sur batterie tels que les systèmes SCADA de tête de puits. Les tensions d’alimentation sont généralement de 8 à 28 VCC, à l’exception de la sortie 0,5 à 4,5 V, qui nécessite une alimentation régulée en 5 VCC. Les signaux de sortie de tension plus anciens, tels que 0-5 V, n’ont pas de « zéro réel » lorsqu’il y a un signal quand le capteur est à pression nulle. Le risque réside dans le fait que le système ne sait pas faire la différence entre un capteur défaillant sans sortie et une pression nulle.  

vide
transmetteur de pression P9000

TRANSMETTEUR DE PRESSION

Pour le signal de sortie en courant, c’est-à-dire 4-20mA (4 à 20 mA), le courant, plutôt que la tension, est mesuré sur l’appareil ; les transmetteurs de pression TE sont des dispositifs à deux fils (rouge pour l’alimentation, noir pour la masse). Les transmetteurs de pression 4-20 mA offrent une bonne immunité au bruit électrique (EMI / RFI), et nécessitent une alimentation de 8-28 VCC. Comme le signal produit du courant, il risque de consommer davantage la batterie s’il fonctionne à pleine pression.