Capteurs de vitesse
Nous fabriquons des capteurs de vitesse standard et sur mesure pour l'automobile, les véhicules utilitaires, les transports ferrés, la production d'énergie, ainsi que pour les applications industrielles et aérospatiales. Ces capteurs sont adaptés pour les environnements difficiles. Nos capteurs de vitesse sont conçus pour résister aux perturbations EMI et CEM.
Caractéristiques :
Capteurs de vitesse de TE
- Six plateformes technologiques : capteurs de vitesse basés sur les principes des courants de Foucault actifs, des courants de Foucault passifs, de l’effet Hall ou de la réluctance variable, ainsi que des tachymètres et des systèmes de diagnostic.
- Réalisations standard ou sur mesure pour : les turbocompresseurs d’automobiles et d’utilitaires, les gros moteurs diesel et à essence, les systèmes ferroviaires, la production d’énergie, les systèmes hydrauliques, les sites dangereux, l’aérospatiale et diverses applications industrielles.
- Concepts prévus pour une large gamme de températures : -40 °C à 300 °C (pic de température)
- Plusieurs canaux disponibles dans un seul boîtier, par exemple pour séparer les systèmes de surveillance, de contrôle et de redondance.
- Conception électrique robuste pour résister aux perturbations des CEM et EMI
- Composants électroniques configurables et intelligents dotés d’un système de diagnostic de la température et des capteurs.
- Conceptions adaptées aux pièces ferromagnétiques ainsi qu’aux pièces de faible conductivité comme l’aluminium et le titane.
- Boîtiers sur mesure en métal, en matériaux thermodurcissables et thermoplastiques surmoulés
- Cordon optique et type de connecteur sur mesure
300°C
RPM