Caractéristiques du produit :
Capacités des sondes RTD de TE
- Diverses configurations de capteurs, comprenant des sondes pour stator et roulement, de détection ponctuelle, de détection d'air et de moyenne, ainsi que des sondes à immersion directe.
- Boîtiers de capteurs homologués pour les zones dangereuses, y compris pour les zones à sécurité intrinsèque et les zones antidéflagrantes.
- Les matériaux comprennent, sans toutefois s’y limiter, l’acier inoxydable, la fibre de verre, le polyimide, la céramique et les alliages spéciaux
- Les capteurs RTD comprennent des éléments en platine, en cuivre et en nickel
- Limites de température allant jusqu’à 600 °C
Sondes RTD par type de matériau
Ressources
-
Document sur les tendances : Comment la surveillance de la température affecte le marché des générateurs
Téléchargez le document sur les tendances « Comment la surveillance de la température affecte le marché des générateurs ». Vous découvrirez pourquoi il est important de surveiller le noyau du stator afin de réduire la détérioration. Les avantages des capteurs de haute qualité et les avantages d'une conception flexible.
-
Note d’application : Comprendre les RTD
Pour en savoir plus sur les détecteurs de température à résistance (RTD), consultez cette note d’application.
-
Note d’application : RTD vs Thermocouples
Découvrez les différences entre les capteurs de température RTD et les thermocouples dans cette note d’application.
Foire aux questions
Q : Qu’est-ce qu’un RTD ?
R : Un RTD (détecteur de température à résistance) est un capteur dont la résistance se modifie à mesure que sa température change. La résistance augmente à mesure que la température du capteur augmente. La corrélation entre la résistance et la température est bien connue et peut être répétée dans le temps.
Un RTD est un dispositif passif. Il ne produit pas de sortie de par lui-même. Des appareils électroniques externes sont utilisés pour mesurer la résistance du capteur en faisant passer un petit courant électrique à travers le capteur afin de générer une tension.
Lire la suite : Comprendre les RTD
Q : Pourquoi existe-t-il différents types de courbes alpha pour un élément RTD en platine ?
R : Différents organismes ou organisations (c.-à-d. gouvernementaux, industriels et commerciaux) ont défini des courbes dans le but d’élaborer une norme selon laquelle tous les fabricants peuvent opérer. Certaines ont été développées par des fabricants individuels en fonction de leurs propres capacités à offrir une courbe reproductible.
Lire la suite : FAQ sur les RTD et les thermocouples