Interrupteurs de fin de course
Les interrupteurs de fin de course ont été conçus pour détecter la présence ou l’absence d’un objet. Un interrupteur de fin de course est un dispositif électromécanique actionné par une force physique qui lui est appliquée par un objet. Notre gamme d’interrupteurs de fin de course inductifs KISSLING a été conçue pour les applications critiques ayant des exigences étendues en termes de résistance aux vibrations et aux chocs environnementaux. Nous proposons des versions de qualité militaire et industrielle, et tous nos interrupteurs de fin de course sont installés dans des boîtiers en acier ou en aluminium, et ils sont hermétiques selon la classe de résistance IP40, IP65 ou IP67 selon la configuration.
Interrupteurs de fin de course KISSLING
Nos interrupteurs de fin de course ont une charge nominale allant jusqu’à 7 A à 28 Vcc (charge ohmique) et un courant de commutation minimal de 5 mA à 15 Vcc. Notre gamme comprend des options de configurations de commutation à 1 et 2 pôles, des modèles spéciaux pour les plages de températures de fonctionnement étendues ou les cycles de vie prolongés, différents types de connexions électriques, de nombreux styles de boîtiers et différentes géométries d’actionneur.
Certains modèles comprennent une fonction de verrouillage. Les mécanismes de verrouillage sont actionnés manuellement avec deux positions de commutation. Le passage de la position de commutation 1 à la position de commutation 2 se produit chaque fois que le bouton d’actionnement a été fermement enfoncé. L’interrupteur reste verrouillé en position de commutation 2. Tourner le bouton d’actionnement dans la direction de la flèche libérera le mécanisme de verrouillage et l’interrupteur se remettra en position de commutation 1.
En raison de leur fiabilité, nos interrupteurs de fin de course sont utilisés dans des véhicules commerciaux et militaires, pour l’ingénierie industrielle ainsi que dans des véhicules de soutien au sol pour la marine et l’aviation.
125 °C
Température de fonctionnement maximale
100G
Résistance aux chocs
15G
Résistance aux vibrations