![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/infinite-switch-timer-housings.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Boîtiers de prise femelle pour commutateurs à réglage infini de style M et K
TE Connectivity (TE) propose des boîtiers de prise femelle à trois et quatre positions à utiliser avec les commutateurs à réglage infini de style M et des boîtiers de prise femelle à deux et trois positions à utiliser avec les commutateurs à réglage infini de style K. Les boîtiers de style M sont conçus pour les prises femelles Positive Lock Mark II, mais sont également compatibles avec les prises femelles FASTON. Les boîtiers de style K sont conçus pour les prises femelles Positive Lock Mark II. Contrairement à certains boîtiers concurrents, les boîtiers TE sont conçus pour accepter les sertissages simples et doubles, ce qui permet de réduire potentiellement les coûts en éliminant les épissures inutiles. Ces commutateurs prennent en charge jusqu'à sept connexions. Les boîtiers sont utilisés sur les cuisinières électriques, les radiateurs, les plaques de cuisson et autres applications similaires.
Caractéristiques du produit
- Boîtiers en nylon 6/6 à trois et quatre positions à utiliser avec des prises femelles droites Positive Lock Mark II ou avec des prises femelles droites FASTON pour les commutateurs à réglage infini de style M
- Boîtiers en nylon 6/6 à deux et trois positions à utiliser avec des prises femelles droites Positive Lock Mark II pour les commutateurs à réglage infini de style K
- Isolation électrique des bornes
- Plage de températures de fonctionnement de -40 °C à 130 °C
- Les boîtiers de prise femelle de style M permettent d’effectuer jusqu’à quatre connexions simultanées et les boîtiers de prise femelle de style K permettent de réaliser jusqu’à trois connexions simultanées, ce qui peut accélérer cette étape de montage.
- Possibilité d'éviter les erreurs d'accouplement dans l'application
- Amélioration de l'ergonomie pour le personnel de montage
- Homologués UL (fichier E28476) pour les États-Unis et le Canada lorsqu'ils sont utilisés avec les prises femelles prévues
Applications
- Cuisinières électriques
- Radiateurs
- Plaques de cuisson
- Applications où les éléments chauffants à résistance sont contrôlés par des commutateurs à réglage infini de style M ou K
![Boîtiers pour commutateurs à réglage infini de style M](/content/dam/te-com/images/appliances/global/image-row/m-keyshot-mating-250x300.jpg)
![Boîtiers pour commutateurs à réglage infini de style K](/content/dam/te-com/images/appliances/global/image-row/k-keyshot-mated-2-250x300.jpg)