Câbles de batterie et d’alimentation
Power trip. Les câbles de batterie et d’alimentation de TE sont conçus pour la distribution de puissance embarquée dans les applications à haute température. Les câbles transportent plusieurs centaines d’ampères, résistent à l’abrasion et aux dommages causés par les coupures, les fluides du véhicule et les températures extrêmes.
Solutions d'acheminement haute température. Nos câbles de batterie et d’alimentation doivent être acheminés à travers des zones à haute température à l’intérieur d’un véhicule. Les câbles transportent plusieurs centaines d’ampères, résistent à l’abrasion et aux dommages causés par les coupures, les fluides du véhicule et les températures extrêmes. Les câbles Raychem offrent une solution économique entre 150 °C et 200 °C. pour les conducteurs à grand nombre de brins ou les matériaux d’isolation flexibles. Les câbles offrent une manipulation facile et offrent un haut niveau de flexibilité dans les cordons d’alimentation isolés en fluoroélastomère requis.
Technologies de base
Leadership technique dans l’industrie du fil et du câble
- Raychem de TE est un pionnier de la réticulation des rayonnements et l’un des principaux fournisseurs de tels produits dans le monde.
- Toutes les principales gammes de produits de TE utilisent des formulations d’isolation développées en interne et adaptées pour offrir des performances optimales pour chaque besoin spécifique.
- Lorsque TE développe un nouveau produit, nous le testons bien au-delà des limites des spécifications internationales et OEM, pour nous assurer qu’il dépassera non seulement les attentes en matière de service, mais qu’il sera aussi facile à traiter et à installer que possible.
- TE utilise des techniques de fabrication de pointe pour garantir une qualité de produit constante.
- TE fournit des directives de manipulation complètes avec nos produits, et notre équipe d’assistance technique experte est toujours disponible pour répondre à toutes les questions techniques qui peuvent survenir.
Fonctionnalités
Câbles de batterie et d’alimentation
- Températures de fonctionnement continu de -40 °C à 150 °C (3 000 h) - ACW0 et MPCB
- Températures de fonctionnement continu de -40 °C à 200 °C (3 000 h) - HTPC
- Compatible avec tous les composants du faisceau
- Mécaniquement robuste
- Résistance aux fluides automobiles
Produits connexes
Câbles de batterie et d’alimentation
-
Fil primaire - T6 (200 °C)
Robuste et avancée, l'isolation en fluoropolymère réticulé par rayonnement Raychem T6 de fil principal de TE offre des performances exceptionnelles à haute température et résiste aux dommages causés par les surfaces chaudes. Les caractéristiques mécaniques durables permettent également à TE de produire ces fils dans une version à paroi mince, pour un gain d'espace et de poids et la possibilité de supprimer la surprotection.
-
Fil primaire - T4 (150 °C)
Le fil composite automobile Raychem T4 (ACW) de TE est évalué à 150 °C, fournit une paroi mince de classe D, mécaniquement robuste et dispose d’un fil composite pour les applications de faisceau de moteur. Cette couche externe est liée à une polyoléfine réticulée par rayonnement. La liaison unique offre l’avantage supplémentaire d’améliorer les performances mécaniques du fil ainsi que la possibilité d’être terminé selon les normes reconnues de l’industrie. Les fils offrent des options plus petites, plus légères et plus flexibles, offrant une installation facile.
Avantages
Câbles de batterie et d’alimentation
- Réduction du besoin de surprotection – grâce à une résistance accrue à l’abrasion
- Courant nominal plus élevé à une température ambiante donnée
- Fonctionnement sûr pendant une charge de courant élevé à court terme
- Flexible pour une manipulation facile