CAT 7
Vous apporte un nouveau câble réseau haute performance pour les applications de données ferroviaires avec la possibilité d’utiliser des fonctions croisées telles que les systèmes de sécurité, les informations passagers et les applications au sol.
TE Connectivity (TE) présente les nouveaux câbles réseau haute performance pour les applications Ethernet ferroviaires. Avec la capacité de prendre en charge des débits de données allant jusqu’à 10 Gbit/s, ce nouveau câble prend en charge la bande passante plus élevée requise par les systèmes de données modernes. La conception améliorée permet aux concepteurs d’équilibrer les exigences de performance avec le temps d’installation, réduisant ainsi les coûts totaux et assurant les performances du système. Actuellement, le Cat5e est le type de câble prédominant utilisé dans l’industrie ferroviaire, mais avec la demande croissante de débit de données, cette technologie permet d’intégrer une pérennité chaque fois que des câbles sont installés ou remplacés.
Applications
- Vidéosurveillance ferroviaire/Information voyageurs
- Armoires de commande au sol
- Commutateurs industriels, routeurs, serveurs, concentrateurs
- Systèmes de divertissement
- Systèmes de capteurs
- Lien vidéo
La conception améliorée permet aux concepteurs d’équilibrer les exigences de performance avec le temps d’installation, réduisant ainsi les coûts totaux et assurant les performances du système. Actuellement, le Cat5e est le type de câble prédominant utilisé dans l’industrie ferroviaire, mais avec la demande croissante de débit de données, cette technologie permet d’intégrer une pérennité chaque fois que des câbles sont installés ou remplacés.