Raychem. Avance à pleine vitesse avec cuivre haute vitesse
TE propose une gamme large et croissante de câbles en cuivre haute vitesse Raychem pour l’aérospatiale commerciale et militaire, ainsi que pour les systèmes au sol et les applications maritimes.
Fournir des données à haut débit. L’utilisation accrue de protocoles haut débit tels que Ethernet, FireWire, Fiber Channel et USB est devenue une nécessité pour pouvoir fournir des informations d’un point à l’autre. Les solutions de câbles en cuivre haute vitesse de TE peuvent aider à augmenter les performances et l’intégrité du signal tout en maintenant la robustesse dans les applications Aérospatiale, Défense et Marine d’aujourd’hui.
Les solutions de cuivre haute vitesse de TE ainsi que les contacts et connecteurs d’impédance adaptés de TE peuvent fournir une solution complète. La solution totale de TE peut aider à augmenter les performances et l’intégrité du signal tout en maintenant la robustesse dans les applications aérospatiales, militaires et maritimes d’aujourd’hui.
200 ˚C
Résistance à une température jusqu’à 200 °C
10
Jusqu’à 10 Gbit/s sur Ethernet
150
Fibre Channel 150 Ohm
Produits de câblage TE connexes
Multicœur, coaxial et paire torsadée
-
Câble coaxial Cheminax
Les câbles électriques contrôlés par Cheminax offrent des économies substantielles de taille et de poids dans les applications aéronautiques et aérospatiales, y compris les missiles, l’avionique, la sécurité, les communications et les systèmes à micro-ondes.
-
Câble à paire torsadée
TE propose des ensembles de câbles à paires torsadées de catégorie 5, 5e et 6, ainsi que des câbles à paires torsadées haute vitesse InfiniTwist de la marque Madison Cable.
Produits de câblage compatibles
Connecteurs, manchons et sangles
- Connecteur CeeLok FAS-T
- Formes moulées
- Sangles de bande
- Dispositifs de terminaison SolderSleeve
- Connecteurs Ethernet Gigabit
- EN4165
- Contacts Quadrax
- Contacts Twinax
Matériaux de gaine de câble en cuivre
Température, abrasion et flexibilité
Matériaux de la gaine | Temp. Plage (°C) | Résistance à l'abrasion | Flexibilité | Utilisation typique de l’industrie |
---|---|---|---|---|
Thermorad K (PVDF modifié) |
-65 à + 150 | Très bon | Acceptable | Aérospatiale, sol et maritime |
Thermorad F et S | -55 à + 125 | Satisfaisant | Satisfaisant | Systèmes au sol |
FEP modifié | -65 à + 200 | Satisfaisant | Satisfaisant | Aérospatiale |
UXL-ETFE |
-65 à + 150 | Satisfaisant | Acceptable | Système au sol et pour l'aérospatiale |
Thermorad HT (ETFE modifié) |
-65 à + 200 | Très bon | Acceptable | Aérospatiale |
Thermorad FL | -55 à + 200 | Très bon | Satisfaisant | Aérospatiale |
Zérohal | -30 à + 105 | Satisfaisant | Satisfaisant | Maritime |
FDR-25 | -40 à + 105 | Acceptable | Excellent | Systèmes au sol |
XL-ETFE à faible teneur en fluorure | -65 à + 200 | Très bon | Acceptable | Aérospatiale |
FEP marquable au laser | -65 à + 200 | Satisfaisant | Satisfaisant | Aérospatiale |
Thermorad NTFR | -55 à + 110 | Satisfaisant | Excellent | Systèmes au sol et maritimes |
Raythane FR | -65 à + 90 | Excellent | Excellent | Maritime |
Thermorad O | -55 à + 125 | Satisfaisant | Satisfaisant | Systèmes au sol et maritimes |

Vitesses de 10 Mbits/s à 10 Gbit/s

Vitesses de 100 Mbits/s à 3,2 Gbit/s

Pour affichages vidéo et données unidirectionnelles

Vitesses de 200 Mbit/s à 1,6 Gbit/s

Vitesses jusqu’à 480 Mbit/s

Vitesses jusqu’à 5 Gbit/s
Avantages : Câble haute vitesse Raychem
Réduction du temps d’ingénierie
- Facile à installer
- Performances mécaniques et électriques exceptionnelles
- Excellente intégrité du signal avec des performances stables dans des conditions extrêmes
- Bande passante accrue
Caractéristiques : Câble haute vitesse Raychem
Conception robuste
- Plage de température de -65 °C à 200 °C
- Petite taille, poids léger
- Extrêmement durable
- Protection contre la foudre et les interférences électromagnétiques
- Compatible avec plusieurs contacts TE et dispositifs de terminaison

Systèmes aérospatiaux

Systèmes terrestres militaires

Systèmes aériens militaires
Applications : Câble haute vitesse Raychem
Systèmes informatiques et de communication
- Aérospatiale militaire : radar, missiles, radio et systèmes d'intercommunication
- Aérospatiale commerciale : divertissements de bord, cockpit en verre, sans fil
- Systèmes terrestres militaires : tableau de bord en verre, systèmes d'intercommunication, imagerie thermique, systèmes de vision, systèmes informatiques intégrés
- Systèmes intelligents du soldat : surveillance de l’état de santé en direct, mouvement du soldat en temps réel, ordinateurs portables