Connexions d'interface thermorétractables pour une protection d'étanchéité fiable
Nos connexions d'interface offrent une étanchéité environnementale et une continuité du blindage jusqu'à une cloison lorsqu'un câble la traverse. Dans nos connexions d'interface, l'assemblage est constitué d'un contre-écrou et d'un joint torique spécifiquement conçus, et à l'arrière duquel une pièce moulée thermorétractable Raychem est préinstallée. L'installation de nos connexions d'interface est simple et d'une grande facilité : il vous suffit de serrer le contre-écrou à l'arrière de la cloison. Cela comprime le joint torique ; une fine lame établit un contact électrique entre l’assemblage et la cloison.
Caractéristiques du produit
Connexions d'interface
- Support
- Thermorétractable
- Mise à la terre et collage
- Protection EMI
- Étanchéité à l'humidité
- Corps métalliques ou en plastique
- Dérivations multi-ramifications
- Adhésif préinstallé
- Disponible en angle droit
- Permet d'éviter le fluage du plastique pour une étanchéité à long terme
Le joint du câble est formé en appliquant de l'air chaud sur une pièce moulée. Pour les câbles blindés, l'assemblage comprend une pièce moulée Raychem et un adhésif conducteur pour la continuité électrique entre le blindage et la cloison. Ces pièces moulées sont fabriquées sous forme de pièces blindées thermorétractables conçues pour des niveaux de blindage de 80 dB à 100 MHz.
Connexion d'interface en deux parties
207W213 à 256
Numéro de matériau | Pré-revêtement | Adhésif |
---|---|---|
-3 | /42, /86 | S1017, S1048 |
-4 | /42, /86 | S1017, S1048 |
-12 | N/A | S1255-04 |
-25 | /42, /86, /225 | S1017, S1048, S1125 |
-100 | /86, /180 | S1048, S1030 |
Connexions d'interface de câbles
Produit | Description de la pièce |
---|---|
TCFS | Pièce moulée sur toute la longueur |
TCFR | Pièce moulée raccourcie |
Disponible en assemblage simple ou double face.
Type de pièce moulée disponible soit en modèle droit non blindé, non blindé à 90°, droit blindé, blindé à 45°, soit en blindé à 90°, dans un matériau de type -25 ou -100
Matériau/finition de connexion d'interface - Bronze au nickel-aluminium, grenaillé, alliage d'aluminium plaqué cadmium, olive terne, sur nickel chimique, alliage d’aluminium plaqué nickel chimique et nickel chimique plaqué acier inoxydable
Longueur de filetage standard 20 mm
Applications types
- Entrée de câbles dans des boîtes de jonction, les panneaux et à travers les cloisons