Présentation et instructions de montage du connecteur LEAVYSEAL (anglais)

Découvrez nos connecteurs LEAVYSEAL à usage intensif dotés d’un verrouillage à levier pour l’accouplement. Regardez cette vidéo pour découvrir les connecteurs et pour obtenir des instructions étape par étape sur l’insertion et le retrait des contacts, ainsi que sur l’accouplement et le désaccouplement.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 3:03
Loaded: 5.46%
Stream Type LIVE
Remaining Time 3:03
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • en (Main), selected

    Insertion du contact

    1. Saisissez le contact serti à environ un pouce derrière le fût à sertir du contact.
    2. Vérifiez que le verrou secondaire intégré est en position déverrouillée. Assurez-vous que le contact est dans la bonne orientation. Poussez le contact directement dans le passe-câble du connecteur jusqu’à ce que vous sentiez un clic. Une légère traction permet de vérifier qu’il est bien verrouillé en place.
    3. Poussez le verrou secondaire intégré en position verrouillée à l’aide d’un DT-RT1 ou d’un tournevis.

    Retrait du contact

    1. À l’aide d’un DT-RT1 ou d’un tournevis, déverrouillez le verrou secondaire intégré.
    2. À l’aide de l’outil d’extraction approprié, insérez les lames dans la cavité de contact jusqu’à ce qu’elles s’arrêtent.
    3. Retirez l’ensemble contact-fil du connecteur.
    1. Instructions de sertissage de contact AMP MCP (anglais)

    Apprenez à sertir nos contacts AMP MCP. Visionnez cette vidéo pour obtenir des instructions étape par étape sur le sertissage des contacts à l’aide d’outils manuels.