Technologie Press-Fit
Les broches ACTION PIN et Multispring Press-Fit de TE Connectivity offrent des conceptions élastiques à broche conformes sur la zone d’insertion qui fournissent une connectivité sans contrainte et sans soudure entre la borne et la carte de circuit imprimé, adaptée aux environnements automobiles les plus difficiles.
TE propose deux technologies Press-Fit pour les applications automobiles : ACTION PIN et Multispring, qui sont des conceptions de broches conformes présentant un comportement élastique lors de l’insertion de la broche dans la carte de circuit imprimé (PCB). La zone d’insertion se déformera automatiquement lors de l’insertion dans la carte de circuit imprimé de manière à permettre une connexion électrique et mécanique fiable tout au long du cycle de vie. La conception de la broche Press-Fit répond aux tailles de lames et aux interfaces normalisées de l’industrie automobile. Les broches ACTION PIN et Multispring Press-Fit peuvent être utilisées dans le cadre de diverses applications sur les véhicules, de l’habitacle aux environnements automobiles les plus difficiles, en passant par le compartiment moteur. De plus, le service d’outillage d’application TE propose des équipements d’outillage adaptés pour l’insertion d’une seule broche ainsi que des machines de sièges de connecteurs.
Présentation du produit
La connexion Press-Fit se caractérise par une borne de contact insérée dans une carte
imprimée (PCB). Il existe deux types de broches Press-Fit : une broche solide avec une zone d’insertion
solide et une broche conforme avec une zone d’insertion élastique.
La technologie Press-Fit de TE a été introduite pour la première fois dans l’industrie des télécommunications dans les années 1970. Plus tard, en 1988, la première broche Press-Fit de TE Connectivity a été introduite dans l’industrie automobile. Aujourd’hui, TE Connectivity propose deux solutions Press-Fit distinctes pour les applications automobiles : les broches ACTION PIN et Multispring.
Les solutions Press-Fit de TE se matérialisent par des broches conformes présentant un comportement élastique qui se déforment pendant l’insertion (réduisant considérablement les contraintes sur les trous de la carte de circuit imprimé par rapport aux broches Press-Fit solides, qui ne sont plus utilisées dans les applications automobiles) et maintiennent une force normale de contact permanente lors de l’insertion pour permettre une connexion électrique et mécanique fiable tout au long du cycle de vie.
La broche Press-Fit et le trou de placage (PTH) se résument à un système Press-Fit. La fonctionnalité d’un tel système dépend des propriétés / caractéristiques des deux composants et de leurs interactions.
Avantages chez TE en termes de conception de broches conformes
- Fiabilité – La norme CEI révèle qu’elle est au moins 10 fois plus fiable que la soudure et les connexions IDC
- Miniaturisation Press-Fit – NanoMultispring
- Processus de fabrication rapide
- Aucun traitement thermique requis
- Aucun besoin de plastiques haute température
- Aucune contrainte thermique sur le connecteur
- Aucune erreur de soudure comme des transitions altérées par l’humidité, des résidus de flux, des raccords de soudure à froid, etc.
- Respectueux de l’environnement – PLUS VERT
Applications
- Unités de contrôle d’airbag
- Capteurs
- Commodité / Systèmes passifs
- Gestion du moteur
- ABS / Systèmes ESC
10x
60 %
Plus de 25