Tendance
Capteur combiné d'admission d'air pour la gestion du moteur et la réduction des émissions
Les récentes normes respectueuses de l’environnement et les demandes mondiales de réduction des émissions et de la consommation de carburant dans les moteurs à essence et diesel exigent des combustions innovantes dans lesquelles l’humidité de l’admission d’air permet une surveillance en boucle fermée.
L’humidité, la température et la pression de l’admission d’air sont trois paramètres clés de la gestion du moteur. Ils permettent à l’utilisateur de trouver un équilibre en temps réel entre les émissions polluantes, la consommation de carburant et la puissance du moteur. Le capteur TRICAN de TE Connectivity (TE) est l’un des principaux capteurs combinés utilisés pour mesurer l’humidité et la pression dans l’air d’admission.

INTRODUCTION
Le capteur d’admission d’air TRICAN est un capteur d’humidité, de température et de pression conçu et fabriqué par TE Connectivity. Ce capteur robuste et éprouvé répond aux exigences en matière d’intégration, de performance et de fiabilité du secteur automobile. TE a vendu plus de 12 millions de capteurs d’humidité destinés aux marchés de l’automobile, de l’industrie, des camions, du tout-terrain et des piles à combustible. La première application a été réalisée en 2004.
Le contrôle de l’humidité dans l’admission d’air a démontré que le rapport d’humidité est inversement proportionnel à la pression maximale, au couple moteur et aux émissions de NOx.
Les normes d’émission sont devenues de plus en plus strictes au fil des ans ; moins de 80 mg/km d’oxyde d’azote [1] sont autorisés pour les moteurs diesel comme le montre la figure 1.

Figure 1 : Évolution des normes d’émissions
Le contrôle de l’humidité d’admission d’air est l’une des technologies clés qui permettent aux véhicules d’optimiser la coordination d’un mélange air/carburant et de réduire les émissions de gaz d’échappement.

Le contrôle de l’humidité dans l’admission d’air a démontré que le rapport d’humidité est inversement proportionnel à la pression maximale, au couple moteur et aux émissions de NOx.


DESCRIPTION DU CAPTEUR
Le capteur d’admission d’air TRICAN comprend un boîtier en plastique, un connecteur à quatre broches et un circuit imprimé. La cellule d’humidité accède au flux d’air à travers une membrane en PTFE permettant à l’air humide d’entrer dans la cellule et de la protéger des contaminants liquides et de la poussière. Les capteurs de pression et d’humidité sont conçus et fabriqués par TE Connectivity.
TRICAN est un capteur renforcé de classe automobile optimisé pour les environnements à humidité élevée et à haute température. Il offre une meilleure protection contre la pollution et un temps de récupération rapide après condensation, grâce au chauffage à proximité de l’élément de détection de l’humidité.

Figure 2 : Section transversale du capteur TRICAN
Pour les signaux d’humidité et de température, un stade de conditionnement du signal est utilisé pour transmettre une sortie numérique. L’ASIC du capteur de pression communique avec le microcontrôleur du capteur. Le capteur a des capacités d’autodiagnostic qui permettent de faire connaître un état tel que : court-circuit, circuit ouvert ou hors champ.

Figure 3 : Architecture du capteur TRICAN
Sortie du capteur
Le capteur TRICAN est capable d’établir une communication bidirectionnelle avec un autre capteur externe afin d’établir un diagnostic de plausibilité au niveau du système. Sa sortie numérique selon la norme J1939, CAN2.0 peut être configurée en fonction des besoins du client (trame CAN).
Le capteur TRICAN fournit sur demande les mesures de l’humidité relative, de l’humidité spécifique et du point de rosée. Il mesure également la température de l’air et la pression d’admission, comme le montre la figure 4.

Figure 4 : Calcul de l’humidité spécifique
- L’humidité relative (RH) est le rapport entre la pression partielle de vapeur d’eau et la pression de vapeur saturante de l’eau à une température donnée.
- L’humidité spécifique (Sh) est le rapport entre la masse de vapeur d’eau et la masse totale de la particule d’air humide.
- Le point de rosée (DP) est la température à laquelle l’air doit être refroidi pour devenir saturé en vapeur d’eau. Lorsque l’air est refroidi davantage, il se condense pour former de l’eau liquide.
La cellule d’humidité de TE est un capteur haute performance unique en termes de précision, de robustesse, de réponse et de temps de récupération. Un polymère diélectrique mince est retenu entre une électrode supérieure et une inférieure. La capacité diélectrique est proportionnelle à l’humidité mesurée. Sa position sur le capteur permet un temps de récupération rapide après condensation et en même temps, une solide protection contre les polluants. Notre capteur d’humidité offre l’une des hystérésis les plus basses et le temps de réponse le plus rapide sur le marché actuellement.

Figure 5 : Architecture des cellules d’humidité

SPÉCIFICATIONS ET PERFORMANCE
Le capteur présente une sortie numérique avec des capacités d’autodiagnostic. Sa plage de température de fonctionnement est de - 40 °C à + 105 °C et la plage d’humidité s’étend de 0 % à 100 %. Il existe trois versions de TRICAN qui permettent d’utiliser différentes tensions d’alimentation : 5V, 12V et 24V.
Caractéristiques du capteur d’humidité
Figure 6
Le capteur de pression de TE est développé spécialement pour l’admission d’air des TIC. Sa plage de température de fonctionnement est de - 40 °C à + 125 °C et offre une plage de pression allant jusqu’à 250 kPa avec une temps de réponse très rapide.
Caractéristiques du capteur de pression
Figure 7
Le capteur de température est un CTN (coefficient de température négatif) soudé sur le circuit imprimé. Il offre une plage de mesure de température allant de - 40 °C à 105 °C avec une précision de ± 0,5 °C.

APPLICATIONS DU TRICAN
Le capteur TRICAN est utilisé dans diverses applications où l’humidité, la pression et la température doivent être surveillées avec une grande précision et un temps de réponse rapide. Les principales applications sont les suivantes :
Gestion des moteurs diesel et essence
L’humidité est connue pour affecter la densité de l’air d’admission et donc la combustion [3, 4]. La boucle RGE ajoute de l’humidité à l’entrée d’air. Les capteurs d’humidité, de température et de pression permettent d’améliorer les performances et d’optimiser la consommation de carburant. Cela offre les avantages suivants :
- Adaptation de l’injection
- Adaptation du calage de l’allumage
- Surveillance de la condensation RGE pour éviter une réduction de la durée de vie des cylindres
- Réduction des émissions de NOx
- Optimisation du contrôle de la boucle RGE
Gestion des moteurs au gaz naturel
Dans les moteurs au gaz naturel, la puissance maximale réalisable est fonction de l’humidité d’admission d’air. Un rapport air/carburant précis dans les moteurs à mélange pauvre est essentiel.
L’excès d’air réduit la température de combustion et par conséquent, les émissions d’oxyde d’azote sont réduites de moitié par rapport à un moteur au GN classique. Avec l’excès d’oxygène, la combustion est plus efficace, car davantage d’énergie est produite à partir de la même quantité de carburant.
La limite du mélange pauvre est fonction de l’humidité et doit être adaptée en temps réel pour :
- Améliorer le rendement
- Réduire les émissions de NOx, les cliquetis et les ratés d’allumage
NOx virtuel
L’estimation virtuelle du NOx permet une réduction importante des coûts grâce au retrait du capteur de NOx en amont. L’un des principaux avantages est que la précision du capteur TRICAN est élevée, même dans des conditions de démarrage à froid, qui génèrent 50 % des émissions du cycle de conduite et où les capteurs de NOx ne sont pas efficaces pendant au moins 20 minutes. Dans ces conditions particulières, les émissions sont les plus élevées et nécessitent une stratégie spécifique.
De plus, les capteurs de température et de pression à l’admission peuvent être remplacés par le capteur TRICAN, entraînant une réduction supplémentaire des coûts.

Figure 8 : Architecture du moteur
Notre capteur d’humidité, de pression et de température complète ou remplace les capteurs de NOx en amont. Il offre une grande précision, une grande fiabilité et une faible dérive tout au long de sa durée de vie. Il est également utilisé dans un moteur combiné à un capteur de NOx en amont pour fournir une capacité de diagnostic du système et surveiller avec précision les émissions de NOx tout au long de sa durée de vie.
Pile à combustible
Une humidité relative élevée ou une humidité presque saturée (Rh > 80 %) est nécessaire pour assurer une performance optimale des piles à combustible. La perméabilité de la membrane échangeuse de protons dépend de sa teneur en eau. Par conséquent, l’humidité relative est l’une des conditions de fonctionnement les plus importantes affectant les performances et le rendement des piles à combustible pendant toute la durée de vie de la pile.
Un humidificateur est utilisé à l’entrée de la pile à combustible pour corriger le taux d’humidité. L’un des principaux défis pour le capteur est le démarrage à froid lorsque de la condensation peut se produire. L’expérience sur le terrain dans des environnements difficiles tels que les camions, les engins de chantier et les véhicules tout-terrain, où la cellule d’humidité de TE est utilisée, a prouvé qu’il s’agit d’une solution fiable qui offre un temps de récupération rapide après la condensation et un temps de réponse élevé. La pression est également un paramètre clé pour le contrôle de la densité de puissance. Le capteur TRICAN est donc adapté aux environnements avec un taux d’humidité et des températures élevés. De plus, les éléments de détection sont protégés contre la contamination chimique.

IMPACT DE L’HUMIDITÉ SUR LES MOTEURS À COMBUSTION
Comme décrit dans la section précédente, l’humidité dans l’admission d’air affecte le rendement du moteur en termes de pression maximale [2], de couple et d’émissions polluantes. Les paragraphes suivants se réfèrent à une étude expérimentale sur un moteur à essence quatre cylindres Renault K4M-700, où l’influence de l’humidité sur le couple du moteur et les gaz d’émission est mise en évidence [5, 6].
Impact de l’humidité sur le couple moteur
En raison de la réduction de la vitesse de combustion, la pression maximale du cylindre diminue lorsque l’humidité spécifique augmente. Comme le montre la figure 9, le couple moteur diminue de 5,5 % lorsque l’humidité spécifique augmente de 10 à 40 g/kg due à la réduction maximale de la pression. Dans des conditions où l’humidité spécifique est de 15 g/kg, si la mesure varie de 5 g/kg, le couple moteur diminuera de 1 %.

Figure 9 : Couple moteur en fonction de l’humidité spécifique à l’admission
Impact de l’humidité sur les émissions
Les émissions d’hydrocarbures proviennent de particules non brûlées dues à des phénomènes d’extinction des parois. Elles augmentent lorsque l’humidité de l’air augmente, tandis que le dioxyde de carbone et l’oxyde d’azote diminuent lorsque l’humidité de l’air augmente.

Figure 10 : Oxyde d’azote en fonction de l’humidité spécifique à l’admission

Figure 11 : Oxyde de carbone en fonction de l’humidité spécifique à l’admission
Pour les conditions où l’humidité spécifique est de 15 g/kg et où la mesure varie de 5 g/kg, l’impact des émissions est de 1,5 % d’hydrocarbures en plus, de 7,2 % d’oxyde d’azote en plus et de 5,4 % de dioxyde de carbone en plus.
La température adiabatique de fin de combustion affecte la quantité de chaleur libérée pendant la combustion et par conséquent, le travail effectué par le piston, ce qui affecte la puissance du moteur.

CONCLUSION
La surveillance de l’humidité spécifique est un facteur clé pour la gestion du moteur et les performances des piles à combustible. Les dispositifs de détection d’humidité ont démontré plusieurs avantages. Ils permettent un contrôle précis en boucle fermée. Une grande précision sur la plage de températures est obligatoire pour respecter les réglementations en matière d’émissions.
L’humidité de l’admission d’air affecte la composition des gaz brûlés et les émissions de polluants. Les émissions d’oxyde d’azote et d’oxyde de carbone peuvent être réduites grâce à une surveillance précise de l’humidité spécifique.

RÉFÉRENCES
[1] caremissionstestingfacts.eu
[2] Influences of Charge Air Humidity and Temperature on the Performance and Emission Characteristics of Diesel Engines, Cherng-Yuan Lin, Yuan-Liang Jeng
[3] Advanced Combustion for Low Emissions and High Efficiency, Cracknell, R., Ariztegui, J., Barnes
[4] Water addition to gasoline, effect on combustion, emission, performance and knock, J.A. Harrington
[5] Étude numérique et expérimentale de l’influence de l’humidité de l’air sur la combustion. Application aux stratégies de réduction d’émissions polluantes et de consommation des moteurs à pistons, Yannick Duhé
[6] Effect of Ambient Temperature and Humidity on Combustion and Emissions of a Spark-Assisted Compression Ignition Engine, Yan Chang, Brandon Mendrea Jeff Sterniak, Sranislav Bohac