Foire aux questions

Connecteur AMPSEAL 16 avec embases à bornes coaxiales

Q : Pourquoi les connecteurs AMPSEAL avec embases à bornes coaxiales conviennent-ils aux environnements industriels et de transport difficiles ?

R : Les connecteurs AMPSEAL 16 avec embases à bornes coaxiales sont conçus avec une étanchéité IP67 pour protéger contre l'eau, la poussière et les contaminants. Leur construction blindée minimise les interférences électromagnétiques (EMI). De plus, ils fonctionnent de manière fiable dans une large plage de températures allant de -40 °C à +125 °C, ce qui les rend adaptés aux environnements difficiles.

 

Q : Comment les connecteurs AMPSEAL 16 avec embases à bornes coaxiales améliorent-ils la connectivité des données dans les applications industrielles ?

R : Ces embases sont dotées d'une impédance de 50 ohms pour une intégrité stable du signal, ce qui offre une communication fiable dans les systèmes de télématique, d'infodivertissement et de diagnostic. La configuration câble à carte et les options de montage flexibles (à angle droit et à la verticale) permettent une intégration transparente dans les systèmes industriels modernes.


Q : Quelles sont les configurations et fonctionnalités disponibles pour les connecteurs AMPSEAL 16 avec embases à bornes coaxiales ?

R : Les connecteurs AMPSEAL 16 avec embases à bornes coaxiales sont disponibles dans des configurations à 1, 4 et 5 positions, avec des options de montage sur circuit imprimé à angle droit ou à la verticale. Ils présentent des caractéristiques telles qu'un boîtier bleu pour une identification aisée, des contacts extérieurs étamés pour une plus grande longévité, et un conditionnement en plateau pour un assemblage aisé.

Foire aux questions

Connecteurs AMPSEAL 16 avec boîtiers à bornes coaxiales

Q : Quels sont les principaux avantages des boîtiers de connecteurs AMPSEAL 16 dans les environnements difficiles ?

R : Les boîtiers de connecteurs AMPSEAL 16 sont conçus pour les conditions difficiles. Ils possèdent un indice de protection IP67/IP69K (lorsqu'ils sont utilisés avec des capots), ce qui offre une protection fiable contre la poussière et l'eau. Ils sont également fabriqués à partir de thermoplastique robuste, ce qui assure une résistance aux vibrations, aux chocs mécaniques et aux températures extrêmes comprises entre -40 °C et +105 °C.

 

Q : Quels types de câbles sont compatibles avec les boîtiers de connecteurs AMPSEAL 16 ?

R : Les boîtiers sont compatibles avec les câbles coaxiaux standard RTK031 et RG174 de 50 ohms, qui sont couramment utilisés dans les applications automobiles et industrielles. Cette compatibilité simplifie l'intégration dans les architectures coaxiales existantes.

 

Q : Comment les boîtiers permettent-ils de simplifier l'assemblage et la maintenance ?

R : Les boîtiers de connecteurs AMPSEAL 16 comprennent un joint d'étanchéité intégré commun. Cela permet de ne pas avoir à recourir à des composants d'étanchéité supplémentaires tels que des gaines thermorétractables. Le dispositif de garantie de positionnement des connecteurs et le renforcement du verrou principal (PLR, Primary Latch Reinforcement) assurent un positionnement sûr des contacts, ce qui réduit le risque de désalignement et simplifie les processus d'assemblage et de maintenance.

 

Q : Quelles sont les configurations et options de connexion disponibles ?

R : Les boîtiers de connecteurs AMPSEAL 16 sont disponibles pour des configurations câble à câble, montage sur cloison et câble à carte/appareil. Ils sont également disponibles avec quatre options de codage couleur, ce qui permet de réduire les erreurs d'assemblage et de répondre aux exigences des applications polyvalentes.

 

Q : Pour quels types d'applications des transports industriels et commerciaux ces boîtiers sont-ils utilisés ?

R : Les boîtiers de connecteurs AMPSEAL 16 sont largement utilisés dans les domaines suivants :

  • Agriculture : connexion GPS, unités de télémétrie et capteurs pour l'agriculture de précision.
  • Construction : assurer des connexions fiables pour les modules de commande et les caméras de sécurité dans les machines lourdes.
  • Poids lourds : prise en charge de la télématique, de l'infodivertissement et des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS).
  • Transports publics : alimentation des systèmes d'information pour passagers et des caméras de surveillance, ainsi que gestion des batteries dans les autobus.