Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Principaux avantages :

Connecteur AMPSEAL 16 avec embases à bornes coaxiales

  • Intégrité fiable du signal pour les systèmes critiques : Avec une impédance de 50 ohms et une conception blindée, les connecteurs AMPSEAL 16 avec embases à bornes coaxiales sont conçus pour assurer des signaux stables et résistants aux interférences, permettant une transmission fiable des données pour les applications vitales dans le secteur des transports industriels et commerciaux.
  • Performances robustes dans les environnements difficiles : Étanches et blindées, ces embases sont conçues pour résister à la poussière, aux vibrations et aux températures extrêmes allant de -40 °C à +125 °C, offrant ainsi des performances solides dans les conditions difficiles.
  • Intégration flexible pour une conception simplifiée : Les montages à angle droit et verticaux sur PCB offrent une grande polyvalence et permettent une intégration dans des appareils compacts ou complexes.
  • Conception précise pour des connexions fiables : Avec un diamètre de broche de 2,5 mm et une épaisseur de languette de 0,66 mm, ces embases favorisent des connexions câble à carte stables, ce qui réduit potentiellement les besoins de maintenance et améliore la fiabilité du système.
  • Conçues pour les transports industriels et commerciaux : Spécialement conçues pour les signaux, ces embases conviennent à la télématique, aux systèmes d'infodivertissement et aux équipements de diagnostic, répondant ainsi aux besoins uniques des systèmes de transport industriels et commerciaux.

Principales caractéristiques :

Connecteur AMPSEAL 16 avec embases à bornes coaxiales

 

Caractéristiques Détails
Type de connecteur
Câble à carte
Raccordement
Circuit imprimé (PCB)
Nombre de positions
1, 4, 5
Impédance
50 Ω
Orientation du montage
Angle droit, vertical
Étanche
Oui
Blindé
Oui
Températures de fonctionnement
-40 °C à +125 °C (-40 °F à +257 °F)
Diamètre de la broche de connexion
 2,5 mm [0,098 po]
Épaisseur de la languette de connexion 0,66 mm [0,026 po]
Axe central (pas) 5,3 mm [0,21 po]
Couleur du boîtier Bleu
Type de montage Montage sur carte
Placage extérieur du contact Étain (Sn)
Type de circuit Signal

Applications dans le monde réel :

Connecteur AMPSEAL 16 avec embases à bornes coaxiales

  • Télématique : Utilisé pour le suivi des véhicules, la gestion de flotte et le diagnostic à distance, pour une communication de données transparente entre les systèmes embarqués et les unités de contrôle centrales.
  • Infodivertissement : Permet la connectivité des données pour les systèmes de divertissement et de navigation embarqués, assurant une communication robuste câble à carte dans les autobus, les camions et les véhicules de loisirs.
  • Systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) : S'intègre dans des systèmes qui nécessitent une transmission de données fiable pour des fonctionnalités telles que l'évitement des collisions, les avertissements de franchissement de voie et le régulateur de vitesse adaptatif.
  • Diagnostics embarqués (OBD) : Prend en charge la communication entre l'équipement de diagnostic et les capteurs du véhicule, ce qui permet aux équipes de maintenance de surveiller et de dépanner efficacement les fonctions du système.
  • Systèmes pour véhicules électriques et hybrides : Fournit la connectivité des données pour les systèmes de gestion de la batterie (BMS) et d'autres composants électroniques critiques dans les véhicules électriques et hybrides.
  • Machines lourdes : Utilisé dans les équipements de construction et les machines agricoles dans le cadre d'applications à forte intensité de signaux, telles que le transfert des données des capteurs et la communication avec les unités de commande.
  • Contrôle du groupe motopropulseur et du moteur : Facilite l'échange de données entre les modules de contrôle et les capteurs permettant ainsi d'obtenir d'excellentes performances du moteur et de contrôler les émissions.
  • Systèmes de données pour véhicules de loisirs : Adapté aux véhicules nautiques et tout-terrain nécessitant une connectivité de données durable et efficace dans des conditions extérieures difficiles.
FAQ

Foire aux questions

Connecteur AMPSEAL 16 avec embases à bornes coaxiales

Q : Pourquoi les connecteurs AMPSEAL avec embases à bornes coaxiales conviennent-ils aux environnements industriels et de transport difficiles ?

R : Les connecteurs AMPSEAL 16 avec embases à bornes coaxiales sont conçus avec une étanchéité IP67 pour protéger contre l'eau, la poussière et les contaminants. Leur construction blindée minimise les interférences électromagnétiques (EMI). De plus, ils fonctionnent de manière fiable dans une large plage de températures allant de -40 °C à +125 °C, ce qui les rend adaptés aux environnements difficiles.

 

Q : Comment les connecteurs AMPSEAL 16 avec embases à bornes coaxiales améliorent-ils la connectivité des données dans les applications industrielles ?

R : Ces embases sont dotées d'une impédance de 50 ohms pour une intégrité stable du signal, ce qui offre une communication fiable dans les systèmes de télématique, d'infodivertissement et de diagnostic. La configuration câble à carte et les options de montage flexibles (à angle droit et à la verticale) permettent une intégration transparente dans les systèmes industriels modernes.


Q : Quelles sont les configurations et fonctionnalités disponibles pour les connecteurs AMPSEAL 16 avec embases à bornes coaxiales ? 

R : Les connecteurs AMPSEAL 16 avec embases à bornes coaxiales sont disponibles dans des configurations à 1, 4 et 5 positions, avec des options de montage sur circuit imprimé à angle droit ou à la verticale. Ils présentent des caractéristiques telles qu'un boîtier bleu pour une identification aisée, des contacts extérieurs étamés pour une plus grande longévité, et un conditionnement en plateau pour un assemblage aisé.

 

 

 

CONSULTER D'AUTRES QUESTIONS FRÉQUENTES

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Connecteur mixte et hybride  Non

  • Système de connecteur  Câble-à-carte

  • Étanche  Oui

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de rangées  1, 2

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit, Vertical

  • Nombre de positions  1, 4, 5

Caractéristiques électriques

  • Impédance (Ω) 50

Caractéristiques du corps

  • Code de détrompage et connecteur  4, A

Fonctionnalités de contact

  • Matériau de placage du contact extérieur  Étain (Sn)

  • Épaisseur de la languette d'accouplement  .66 mm [ .026 in ]

  • Diamètre de la broche d'accouplement  2.5 mm [ .098 in ]

  • Courant nominal du contact (max) (A) .5, 1, 3

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Couleur du boîtier  Bleu eau, Noir, Noir de jais

  • Axe central (pas)  5.3 mm [ .21 in ]

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 105, 125

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 221, 257

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 105, -40 – 125

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 257, -40 – 221

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Oui

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94HB, UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Plateau

  • Quantité par emballage  40

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AI5-ADH16

Documents associés
Aucun document disponible.