Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Principaux avantages :

Connecteurs AMPSEAL 16 avec bornes coaxiales

Les connecteurs AMPSEAL 16 avec boîtier à bornes coaxiales MATE-AX sont conçus pour relever les défis auxquels sont confrontés les transports industriels et commerciaux. Découvrez ci-dessous comment ils peuvent contribuer à améliorer les performances dans ces secteurs exigeants :

 

Performances fiables dans les environnements difficiles

  • Étanchéité : indice de protection IP67 et IP69K (avec capots) pour une protection contre la poussière et l'eau, ce qui permet des performances fiables dans des conditions humides, poussiéreuses et difficiles.
  • Résistance à la température : fonctionnent sur une large plage de températures (-40 °C à +105 °C), ce qui les rend adaptés aux environnements extrêmes des applications industrielles et commerciales.
  • Résistance aux vibrations et aux chocs : conçus pour résister à des niveaux élevés de vibrations et de chocs mécaniques, ce qui est essentiel pour les véhicules lourds et les machines.

 

Montage et maintenance simplifiés

  • Joint d'étanchéité commun intégré : réduit le besoin de gaines thermorétractables et de composants d'étanchéité supplémentaires, ce qui diminue les coûts de matériaux et la complexité de l'assemblage.
  • Mécanismes de verrouillage fiables : comprend un dispositif de garantie de positionnement des connecteurs et un renforcement du verrou principal (PLR, Primary Latch Reinforcement) pour améliorer l'alignement et éviter les déconnexions accidentelles.
  • Design ergonomique : quatre options de codage couleur minimisent les erreurs lors de l'assemblage et simplifient le processus d'installation.

 

Compatibilité polyvalente

  • Options de câbles : compatibles avec les câbles coaxiaux RTK031 et RG174 standard du secteur, permettant une intégration transparente dans les systèmes existants.
  • Nombreuses possibilités de connexion : compatibles avec plusieurs configurations, y compris les connexions câble à câble, le montage sur cloison et les connexions câble à carte/appareil.
  • Adaptables à de multiples applications : fonctionnent avec divers protocoles de communication tels que GMSL 2/3, FPD-LINK II/III/IV, GPS et LTE.

 

Excellente efficacité opérationnelle

  • Conception compacte : offrent une densité de boîtier plus élevée, maximisant l'utilisation de l'espace sans compromettre les performances.
  • Réduction du temps de maintenance : la conception simplifiée et les fonctionnalités robustes réduisent les temps d'immobilisation associés aux réparations et aux remplacements.

 

Sécurité et fiabilité améliorées du système

  • Prévention du désalignement : les systèmes de verrouillage améliorent le raccordement du connecteur, réduisant ainsi le risque de problèmes de connectivité.
  • Matériaux de boîtier robustes : les thermoplastiques durables offrent une résistance aux chocs, aux produits chimiques et aux facteurs environnementaux, prolongeant ainsi la durée de vie des connecteurs.

 

Solution rentable pour les opérations à grande échelle

  • Économies de matériaux et de temps : les joints intégrés et les processus d'assemblage simplifiés permettent de réduire les coûts de fabrication et de service pour les équipementiers et les exploitants de flottes.
  • Longévité : la conception durable réduit la fréquence des remplacements, ce qui contribue à réduire le coût total de possession.
Connecteur AMPSEAL 16 avec bornes coaxiales

Principales caractéristiques :

Connecteurs AMPSEAL 16 avec bornes coaxiales

 

Caractéristiques Détails
Performances d'étanchéité
Indice de protection IP67/IP69K (avec capots) pour une protection contre la poussière et l'eau dans les environnements difficiles.
Plage de températures
Fonctionne efficacement entre -40 °C et +105 °C, adaptés aux conditions industrielles extrêmes.
Résistance aux vibrations Conçu pour résister à des niveaux de vibration élevés, répondant aux normes de l'industrie pour les applications lourdes.
Résistance aux chocs Construit pour résister aux chocs mécaniques, maintenant ainsi des performances fiables dans des conditions exigeantes.
Joint d'étanchéité commun intégré Élimine le besoin de gaines thermorétractables, ce qui simplifie l'assemblage et réduit les coûts de matériaux.
Mécanismes de verrouillage Dispose d'un dispositif de garantie de positionnement des connecteurs et d'un renforcement du verrou principal (PLR, Primary Latch Reinforcement) pour sécuriser le positionnement des contacts.
Compatibilité des câbles Compatible avec les câbles coaxiaux RTK031 et RG174, ce qui offre une flexibilité pour les câbles automobiles standard.
Options de détrompage Disponible avec quatre options de codage couleur pour réduire les erreurs d'assemblage et augmenter la facilité d'utilisation.
Modèle compact La densité élevée des boîtiers maximise l'exploitation de l'espace sans compromettre la fiabilité.
Types de connexion Offre des configurations câble à câble, montage sur cloison et câble à carte/appareil pour une utilisation polyvalente.
Durabilité des matériaux Fabriqué avec des thermoplastiques robustes, offrant une résistance aux chocs, aux produits chimiques et à l'usure.

Pourquoi choisir les boîtiers de connecteurs AMPSEAL 16 ?

Les boîtiers de connecteurs AMPSEAL 16 sont une solution fiable pour assurer l'intégrité de la connectivité dans les systèmes de transport industriels et commerciaux. Leur construction durable, leur conception polyvalente et leur efficacité opérationnelle en font un choix approprié pour les applications exigeant fiabilité et performances.

Découvrez nos boîtiers de connecteurs AMPSEAL 16 dès aujourd'hui. Contactez notre équipe pour des solutions sur mesure ou téléchargez la fiche technique pour découvrir les spécifications détaillées.

Applications dans le monde réel :

Connecteurs AMPSEAL 16 avec boîtiers à bornes coaxiales

Secteur agricole

  • Agriculture de précision : connecte les systèmes GPS, les unités de télémétrie, et les capteurs pour la cartographie des champs en temps réel et l'automatisation de l'équipement.
  • Moissonneuses-batteuses et tracteurs : prend en charge la connectivité pour les systèmes de caméras, les modules de contrôle et le transfert de données entre les équipements.

 

Construction

  • Machinerie lourde : fournit une connectivité robuste pour les radars, les LiDAR et les caméras de sécurité sur les excavatrices, les chargeuses et les bulldozers.
  • Systèmes de contrôle : permet des connexions fiables pour les unités de télémétrie et de diagnostics embarqués dans les environnements de chantier difficiles.

 

Camion

  • Télématique de flotte : permet de connecter les appareils de télématique pour le suivi des véhicules, le diagnostic et la maintenance préventive.
  • Systèmes d'infodivertissement : prend en charge une transmission de données stable pour la navigation, la communication et le divertissement en cabine.
  • Systèmes de sécurité : sert d'interface avec les modules ADAS et les systèmes de caméras pour améliorer la sensibilisation de l'opérateur.

 

Autobus

  • Transports publics : permet des connexions sécurisées pour les caméras de surveillance, les systèmes d'information des passagers et l'infodivertissement.
  • Autobus électriques : prend en charge le transfert de données à haut débit pour les systèmes de gestion de la batterie et les modules de communication.
FAQ

Foire aux questions

Connecteurs AMPSEAL 16 avec boîtiers à bornes coaxiales

Q : Quels sont les principaux avantages des boîtiers de connecteurs AMPSEAL 16 dans les environnements difficiles ?
R : Les boîtiers de connecteurs AMPSEAL 16 sont conçus pour les conditions difficiles. Ils possèdent un indice de protection IP67/IP69K (lorsqu'ils sont utilisés avec des capots), ce qui offre une protection fiable contre la poussière et l'eau. Ils sont également fabriqués à partir de thermoplastique robuste, ce qui assure une résistance aux vibrations, aux chocs mécaniques et aux températures extrêmes comprises entre -40 °C et +105 °C.

 

Q : Quels types de câbles sont compatibles avec les boîtiers de connecteurs AMPSEAL 16 ?
R : Les boîtiers sont compatibles avec les câbles coaxiaux standard RTK031 et RG174 de 50 ohms, qui sont couramment utilisés dans les applications automobiles et industrielles. Cette compatibilité simplifie l'intégration dans les architectures coaxiales existantes.

 

Q : Comment les boîtiers permettent-ils de simplifier l'assemblage et la maintenance ?
R : Les boîtiers de connecteurs AMPSEAL 16 comprennent un joint d'étanchéité intégré commun. Cela permet de ne pas avoir à recourir à des composants d'étanchéité supplémentaires tels que des gaines thermorétractables. Le dispositif de garantie de positionnement des connecteurs et le renforcement du verrou principal (PLR, Primary Latch Reinforcement) assurent un positionnement sûr des contacts, ce qui réduit le risque de désalignement et simplifie les processus d'assemblage et de maintenance.

Q : Quelles sont les configurations et options de connexion disponibles ?
R : Les boîtiers de connecteurs AMPSEAL 16 sont disponibles pour des configurations câble à câble, montage sur cloison et câble à carte/appareil. Ils sont également disponibles avec quatre options de codage couleur, ce qui permet de réduire les erreurs d'assemblage et de répondre aux exigences des applications polyvalentes.

 

Q : Pour quels types d'applications des transports industriels et commerciaux ces boîtiers sont-ils utilisés ?

R : Les boîtiers de connecteurs AMPSEAL 16 sont largement utilisés dans les domaines suivants :

  • Agriculture : connexion GPS, unités de télémétrie et capteurs pour l'agriculture de précision.
  • Construction : assurer des connexions fiables pour les modules de commande et les caméras de sécurité dans les machines lourdes.
  • Poids lourds : prise en charge de la télématique, de l'infodivertissement et des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS).
  • Transports publics : alimentation des systèmes d'information pour passagers et des caméras de surveillance, ainsi que gestion des batteries dans les autobus.

CONSULTER D'AUTRES QUESTIONS FRÉQUENTES

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Se connecte à/au  Fil et câble

  • Connecteur mixte et hybride  Non

  • Système de connecteur  Câble-à-câble, Fil à fil

  • Étanche  Oui

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes femelles, Boîtier pour bornes mâles

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  1, 4

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 60

  • Impédance (Ω) 50

Caractéristiques du signal

  • Gamme de fréquences de fonctionnement (MHz) 0 – 6000

Caractéristiques du corps

  • Type de sortie de câble  Droit, Droit à droit

  • Matériau du corps  PA GF, PBT GF

  • Angle de sortie du câble  180°

  • Code de détrompage et connecteur  A

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du placage de la surface de contact  Argent (Ag)

  • Type de contact  Broche, Support

  • Matériau de placage du contact extérieur  Étain (Sn)

  • Matériau de placage du contact central  Argent (Ag)

  • Diamètre de la broche d'accouplement  .4 mm [ .016 in ]

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Fixation mécanique

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Style de montage sur le panneau  Montage arrière

  • Type de montage  Montage panneau, Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Couleur du boîtier  Bleu eau

  • Axe central (pas)  5.3 mm [ .21 in ]

Dimensions

  • Largeur (mm) 15.5

  • Hauteur du connecteur (mm) 15.94

  • Longueur (mm) 47.4

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  105 °C [ 221 °F ]

  • Type de câble  Coaxial

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Oui

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Signal

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP67, IPX9K

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  SAE/USCAR-2, USCAR-2

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte et tube, Lot, Sac et boîte

  • Quantité par emballage  396, 400, 500, 660

Autre

  • Matériau diélectrique  PBT

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AI5-ADCH16

Documents associés
Aucun document disponible.