Q : Qu’est-ce qu’une résistance à montage sur châssis ?
R : Une résistance à montage sur châssis est une résistance bobinée placée dans un boîtier monté sur châssis en aluminium extrudé qui favorise la perte de chaleur et le refroidissement. Sa conception optimise la gestion des impulsions et offre une excellente conduction thermique. Les résistances montées en surface sur châssis peuvent être fixées à des dissipateurs thermiques pour dissiper la chaleur, ce qui permet d’utiliser une puissance plus élevée, car la chaleur générée est très rapidement dissipée.
Q : En quel matériau sont fabriquées les résistances montées en surface sur châssis ?
R : Les résistances montées en surface sur châssis sont fabriquées à l’aide de la technologie de résistance bobinée utilisée dans un large noyau en céramique moulé dans un boîtier monté sur un châssis en aluminium extrudé. La conception bobinée optimise la gestion des impulsions et le boîtier en aluminium procure une excellente conduction thermique.