Résistances offrant une résistance stable, prévisible et fixe
Une résistance fixe ne fait pas varier la valeur de sa résistance, que ce soit par conception ou en réponse à son environnement. La résistance fixe est un composant essentiel de toute conception électronique nécessitant de la précision, une capacité de puissance élevée ou les deux à la fois. Nous proposons différents types de résistances fixes, y compris des résistances montées sur châssis, des résistances à montage en surface et des résistances traversantes.
Trouver des types de résistances fixes
Chaque type de résistance fixe a ses propres caractéristiques et il est important que les concepteurs comprennent les exigences de leur application. Les résistances bobinées ou à film épais offrent une capacité de puissance élevée pour gérer des besoins d’énergie élevés. Les résistances à film mince ou à feuilles métalliques conviennent parfaitement aux applications nécessitant précision et stabilité. La résistance fixe est un composant essentiel de toute conception électronique nécessitant de la précision, une capacité de puissance élevée ou les deux à la fois. Tous les secteurs, des biens de consommation à l’industrie lourde, utilisent des résistances fixes.