Aperçu du produit
Relais et contacteurs haute performance
Q : Quelles sont les différences entre les marques CII, Hartman, et Kilovac de TE ?
R : Notre gamme de produits CII couvre à la fois les relais 28 volts CC et 155 volts CA, allant de ceux de niveau « signal » aux produits hermétiquement étanches de 50 A. Cette gamme de produits est connue sous le nom de marque CII de « milieu de gamme ». Cette catégorie comprend les relais de style TO-5, les relais cristal, les relais à retardement et les produits qualifiés MIL. La gamme HARTMAN fournit des contacteurs 28 volts CC et 115 volts CA allant de 25 ampères à 1000 ampères. Cette catégorie comprend les dispositifs d’étanchéité environnementale 1PST à 3PDT. Notre marque spécialisée KILOVAC couvre les relais et contacteurs hermétiquement étanches CC haute tension. Inclus dans cette catégorie figurent des appareils de 270 Vcc à 70 KVcc d’une puissance de quelques ampères à 1 000 ampères.
Q : Comment les relais industriels TE se situent-ils par rapport aux relais haute performance ?
R : Les produits industriels (Potter & Brumfield, Axicom et Schrack) sont généralement répertoriés par une classification UL ou CSA. Les produits haute performance (CII, HARTMAN, et KILOVAC) seront généralement soumis à un examen interne de type MIL ou à une procédure de test de base personnalisée, ou qualifiés selon des spécifications telles que M6106, M83726, M83536 et M39016. Les produits industriels de TE sont généralement en plastique et étanches à l’environnement. Les produits haute performance sont généralement hermétiquement/écologiquement étanches et recouverts d’un boîtier métallique. Les relais industriels sont généralement utilisés dans les appareils électroménagers, l’automobile, les ordinateurs et/ou les produits de consommation. Les dispositifs haute performance sont généralement utilisés dans les environnements médicaux, aérospatiaux, militaires et difficiles/nécessitant une fiabilité élevée.
Q : Quel est l’avantage d’utiliser une bobine économiseur ?
R : Généralement utilisée dans un contacteur, une bobine économiseur mécanique est une bobine à courant faible (haute résistance) qui est dotée d’une découpe pour maintenir les contacts fermés après qu’une bobine d’enclenchement à courant élevé (faible résistance) transfère les contacts, réduisant ainsi la consommation de courant et la chaleur de la bobine, tandis que le contacteur reste sous tension. En option, une autre méthode de modulation de largeur d’impulsion (PWM) peut être utilisée à des fins d’économie. Par exemple, le contacteur de la série EV de KILOVAC utilise PWM ou un économiseur électronique. Le principe est similaire à celui de l’économiseur mécanique. Cette méthode est généralement employée pour garantir l’efficacité énergétique de maintien de la bobine et la réduction de la chaleur émise par la bobine de relais et la structure globale. Le PWM peut être utilisé dans des applications au sol et n’est généralement pas utilisé dans des applications de vol critiques ou de haute fiabilité, car il peut créer des problèmes d’interférence électromagnétique avec des équipements sensibles. Dans les deux cas, la bobine économiseur permet d’économiser le courant de maintien.
Informations techniques
Relais et contacteurs haute performance
Q : Les relais et contacteurs haute performance TE sont-ils sensibles à la position ?
R : Non. Nos produits haute performance ne sont pas sensibles à la position et peuvent être montés en toute sécurité dans n’importe quelle direction axiale. Mais il est bon de consigner les environnements soumis à des vibrations et des chocs mécaniques où le produit sera utilisé. Les zones exposées à de fortes vibrations ou à des chocs élevés pourraient affecter les performances globales du relais au fil du temps.
Q : Quel est le type de charge, la tension, le courant et la fréquence (CA uniquement) qui seront commutés ?
R : Les charges résistives, motrices, inductives, capacitives et de lampe sont des charges d’application courantes. Remarque : En règle générale, les valeurs résistives sont utilisées comme valeur nominale de courant par défaut pour un appareil. Les autres niveaux de courant varient en fonction du type de charge. Par exemple, un relais avec une résistance nominale de 10 A, 28 V CC peut être évalué à 8 A pour une charge inductive, 4 A pour une charge de moteur et/ou 2 A pour une charge de lampe. En ce qui concerne les exigences de tension de la bobine, les valeurs nominales courantes de la bobine sont de 6, 12 ou 28 V CC ou 115 V CA. D’autres options de tension sont disponibles sur demande.
Q : Avez-vous besoin d’un relais à commande électrique (monostable) ou encliqueté (bistable) pour l’application ?
R : Les relais à commande électrique nécessitent une alimentation constante de la bobine pour s’enclencher, tandis que les dispositifs encliquetables ne nécessitent qu’une impulsion pour faire fonctionner le relais. Par exemple, un relais monostable (bobine unique) pourrait être utilisé dans un système de contrôle de la climatisation où le circuit nécessiterait une puissance constante pour le fonctionnement de l’unité de climatisation. Pour un relais bistable (double bobine), une application peut inclure une utilisation dans un satellite où la puissance doit être conservée. Une petite impulsion de tension nominale relativement courte sur l’une ou l’autre des bobines du relais suffit à modifier l’état du relais. Chaque type présente des avantages et des inconvénients distincts et doit être pris en compte lors de la sélection d’un appareil pour une application spécifique.
Q : Quelle est la configuration souhaitée pour les contacts du relais ?
R : Il existe plusieurs variantes d’architectures de contact, de SPST (unipolaire, unidirectionnel) à 4PDT (quadripolaire, bidirectionnel) ou plus, et la configuration dépendra des besoins de l’application et du nombre de circuits à isoler/contrôler. Notez également que la nomenclature commune des contacts de relais peut également être écrite sous la forme A (SPST, normalement ouvert), la forme B (SPST, normalement fermé) ou la forme C (SPDT, normalement ouvert et normalement fermé). Une liste complète des formes et de la terminologie des combinaisons de contact peut être trouvée auprès de l’American National Standards Institute (ANSI).
Q : Quels sont les styles de montage et de bornes souhaités ?
R : Les produits haute performance TE offrent des options pour le montage des relais, notamment une collerette horizontale, une collerette verticale surélevée, un goujon fileté et sans collerette. En outre, les produits haute performance présentent une grande variété de configurations de bornes, comme les broches à souder (pour les circuits imprimés), les crochets à souder (pour les faisceaux de câbles), les douilles (pour le montage panneau) et les goujons filetés (pour le montage sur fil dur/cosses). Le choix du montage et des bornes dépendra du conditionnement du circuit et de la conception de la distribution de puissance.
Q : Quelle suppression de bobine est requise pour les relais CC ?
R : Lorsqu’un relais est hors tension (éteint), une bobine non supprimée peut produire un pic de tension très élevé ou un champ électromagnétique arrière (une bobine non supprimée peut générer plusieurs centaines de volts), causant potentiellement des dommages à un pilote de relais ou à d’autres circuits sensibles. La suppression ou le blocage du transitoire de tension lors de l’arrêt d’une bobine est particulièrement utile lors de l’utilisation, par exemple, d’un transistor pour commander la bobine de relais. Par conséquent, il est recommandé d’utiliser une combinaison de diodes Zener comme méthode normalisée de bridage transitoire. La puissance nominale typique de la bobine de relais pour les champs électromagnétiques arrière est de 42 V CC max. Les spécifications MIL du relais, comme les barres obliques MIL-PRF-83536, répertorient les paramètres (le cas échéant) pour la suppression transitoire de la bobine. Notez également que les relais de niveau faible à 2 A utilisent la suppression d’une seule diode, ce qui n’a aucun impact sur les performances de commutation. Pour les relais avec des valeurs nominales de 5A et plus, utilisez la suppression de diodes Zener afin de ne pas réduire la durée de vie des contacts et de minimiser les risques de collage ou de soudure des contacts. En outre, les bobines à maintien électrique nécessitent une puissance de bobine constante pour s’engager, tandis que les dispositifs de verrouillage ne nécessitent qu’une impulsion spécifique pour faire fonctionner le relais.
Q : Quelles sont les considérations environnementales ?
R : Il est important de couvrir ces paramètres car ils peuvent être essentiels dans le choix du bon produit pour l’application. Les paramètres relatifs à l’altitude, au brouillard salin, au brouillard, à l’humidité, à la température, aux chocs mécaniques et/ou aux vibrations doivent être pris en compte pour les environnements difficiles ou à haute fiabilité. Les spécifications MIL telles que M39016 (relais de 2 ampères), M83536 (relais de 5, 10 et 25 ampères), M83726 (temporisations de 10 ampères), M6106 (contacteurs de 25 ampères et plus) ou M32085 (contacteurs CC haute tension) peuvent être utilisées comme guide de référence concernant les exigences en matière de relais et de contacteurs.